ka.line KLK C: S3 bel.+IMP bel. +T13 bg • WH25891207C | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • kally­sto.­line
  • Klein­kom­bi­na­ti­onen
  • WH25891207C

UP-Leuchtkombination 3/1P+A-R+T13 kallysto.line beige 2 Linsen

WH25891207C

  • Schalter und Steck­dosen

UP-Leuchtkombination 3/1P+A-R+T13 kallysto.line beige 2 Linsen WH25891207C

EAN-Nr.
7611795391469
E-nr.
755 155 018
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
 117.50 CHF
/ Stück *
 117.50 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 11 Produkte verfügbar
  • Beleuch­tungs­ein­satz für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 7 Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
  • Beleuch­tungs­ein­satz für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
  • WH20841200H

    kallysto Front 60x60mm für Leuchtschalter S1(3+3) + Steckdose Typ 13 Ultraweiss

     14.40 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • WH20841203H

    kallysto Front 60x60mm für Leuchtschalter S1(3+3) + Steckdose Typ 13 Lichtgrau

     16.80 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • WH20841204H

    kallysto Front 60x60mm für Leuchtschalter S1(3+3) + Steckdose Typ 13 Anthrazit

     16.80 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • WH20841205H

    kallysto Front 60x60 für Leuchtschalter S1(3+3) + Steckdose Typ 13 Schwarz

     16.80 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • WH20841209H

    kallysto Front 60x60mm für Leuchtschalter S1(3+3) + Steckdose Typ 13 Braun

     16.80 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • WH20841300H

    kallysto Front 60x60mm für S1(3+3) DruckSch. +LeuchtSch. + Stdo T13 Ultraweiss

     13.00 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • WH20841303H

    kallysto Front 60x60mm für S1(3+3) DruckSch.+LeuchtSch. + Stdo T13 Lichtgrau

     15.20 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • WH20841304H

    kallysto Front 60x60mm für S1(3+3) DruckSch.+LeuchtSch. + Stdo T13 Anthrazit

     15.20 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • WH20841305H

    kallysto Front 60x60 für S1(3+3) DruckSch.+LeuchtSch. + Stdo T13 Schwarz

     15.20 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • WH20841307H

    kallysto Front 60x60mm für S1(3+3) DruckSch.+LeuchtSch. + Stdo T13 Beige

     15.20 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • WH20841309H

    kallysto Front 60x60mm für S1(3+3) DruckSch.+LeuchtSch. + Stdo T13 Braun

     15.20 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • WH39968000Z

    Zubehör: LED Leuchtpatrone für 230V AC Weiss

     20.45 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • WH39968010Z

    Zubehör: LED Leuchtpatrone für 230V AC Rot

     20.45 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • WH39968012Z

    Zubehör: LED Leuchtpatrone für 230V AC Grün

     20.45 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • WH39968013Z

    Zubehör: LED Leuchtpatrone für 230V AC Blau

     20.45 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • WH39968110Z

    Zubehör: LED Leuchtpatrone für 12-60 V AC/DC Rot

     20.45 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • WH39968111Z

    Zubehör: LED Leuchtpatrone für 12-60 V AC/DC Gelb

     20.45 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • WH39968112Z

    Zubehör: LED Leuchtpatrone für 12-60 V AC/DC Grün

     20.45 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    12 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    40 mm
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    10 A
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Werk­stoff
  • Farbe
    Beige
  • RAL Nummer
    1015
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Glanz­grad
    Matt
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20
Ausstat­tung
  • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
    Ja
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
    Schweizer Norm Typ 13
  • Verdrehter Zentral­ein­satz
    Nein
Texte
  • Anschlussart
    Mit quick­connec­t-­Steck­klemmen

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration WH25891207C (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WH25891207C (english)
PDF
103,84 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH25891207C | Hager Schweiz

    Produktbild WH25891207C

  • Bedienungsanleitung

    Bild 05.03 Installation manual | Hager Schweiz

    05.03 Installation manual

    Bedienungsanleitung International 2022-09-26

    PDF
    2,31 MB
    Bild 05.03 Installation manual | Hager Schweiz

    05.03 Installation manual

    Bedienungsanleitung International 2022-09-26

    PDF
    2,31 MB
Mehr Downloads
  • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

    senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Ersatzteil

Mehr sehen

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH108401F - Einsatz Kombination Hager I kallysto 1/3+3+T13 F
    WH108401F
    Einsatz KLK mit Befestigungsplatte: Druckschalter S1(3+3) + Steckdose Typ 13
    Preis*
     57.80 CHF
    / Stück *
     57.80 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH108501F - Einsatz Kombination Hager I kallysto 3+T13 F
    WH108501F
    Einsatz KLK mit Befestigungsplatte: Druckschalter S3 + Steckdose Typ 13
    Preis*
     36.35 CHF
    / Stück *
     36.35 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH108601F - Einsatz Kombination Hager I kallysto 6+T13 F
    WH108601F
    Einsatz KLK mit Befestigungsplatte: Druckschalter S6 + Steckdose Typ 13
    Preis*
     59.20 CHF
    / Stück *
     59.20 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH108701F - Einsatz zu UP-Kombination I Hager AR+T13 Bauart F
    WH108701F
    Einsatz KLK mit Befestigungsplatte: Drucktaster A-R + Steckdose Typ 13
    Preis*
     36.85 CHF
    / Stück *
     36.85 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH108801F - Einsatz zu UP-Kombination I Hager 2AR+T13 Bauart F
    WH108801F
    Einsatz KLK mit Befestigungsplatte: 2x Drucktaster A-R/2p + Steckdose Typ 13
    Preis*
     66.80 CHF
    / Stück *
     66.80 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group