ka.line KLK C: SCH. S3 + IMP + T13 br • WH25891109C | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Produktkatalog
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorie
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

          Webseite
          0
          Alle anzeigen

          Keine Übereinstimmungen ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            • https://hager.com/de-ch/
            Menü
            • Produktkatalog
            • Lösungen
              witty Ladelösungen
              Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
              Zu witty
              Zum Konfigurator
              • Lösungen
              • Wohnbau
                Für höchste Desi­gnan­sprüche
                Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
                zu kallysto
              • Zweckbau
                Ein System. Viele Möglich­keiten
                Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
                Mehr zu uniway
              • Infrastruktur
                Die offene Leistungsschalterreihe hw+
                Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
                Mehr erfahren
              • Energiemanagement
                Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
                witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
                zu witty pro
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
              Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
              Referenzen entdecken
              • Wissen
              • Referenzen
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Trainings
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Kundencenter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Newsletter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Alle ansehen
            • Support
              Download-Center
              Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
              Zum Download-Center
              • Support
              • Tech­ni­sches Support Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Tools, Apps, Software
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Kataloge und Broschüren
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Download-Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Zertifikate
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Partner
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Arbeiten bei Hager
              Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
              Mehr erfahren
              • Über uns
              • Nachhaltigkeit
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Arbeiten bei Hager
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Kontakt
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Konto
            • Katalog
            • Schalter und Steck­dosen
            • kally­sto.­line
            • Klein­kom­bi­na­ti­onen
            • WH25891109C
            WH25891109C - UP-Kombination 3/1P+A-R+T13 kallysto.line braun
            WH25891109C - UP-Kombination 3/1P+A-R+T13 kallysto.line braun
            WH25891109C - UP-Kombination 3/1P+A-R+T13 kallysto.line braun

            UP-Kombination 3/1P+A-R+T13 kallysto.line braun

            WH25891109C

            WH25891109C - UP-Kombination 3/1P+A-R+T13 kallysto.line braun
            WH25891109C - UP-Kombination 3/1P+A-R+T13 kallysto.line braun
            WH25891109C - UP-Kombination 3/1P+A-R+T13 kallysto.line braun
            • Schalter und Steck­dosen

            UP-Kombination 3/1P+A-R+T13 kallysto.line braun WH25891109C

            EAN-Nr.
            7611795391421
            E-nr.
            755 343 098
            VPE
            10 Stück
            Rabattgruppe
            W1
            Preis*
            84.20 CHF
            / Stück *
             84.20 CHF
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Ökologischer Wert
            • Weitere Produkte
            Produktdatenblatt herunterladen

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 5 Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
            • WH20841100H

              kallysto Front 60x60mm für Druckschalter S1(3+3) mit Steckdose T13 Ultraweiss

               11.60 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH20841103H

              kallysto Front 60x60mm für Druckschalter S1(3+3) mit Steckdose T13 Lichtgrau

               13.90 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH20841104H

              kallysto Front 60x60mm für Druckschalter S1(3+3) mit Steckdose T13 Anthrazit

               13.90 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH20841105H

              kallysto Front 60x60 für Druckschalter S1(3+3) mit Steckdose T13 Schwarz

               13.90 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH20841107H

              kallysto Front 60x60mm für Druckschalter S1(3+3) mit Steckdose T13 Beige

               13.90 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Abmes­sungen
            • Einbau­tiefe
              12 mm
            • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
              40 mm
            Elek­tri­scher Strom
            • Nenn­strom
              10 A
            Span­nung
            • Nenn­span­nung
              250 V
            Werk­stoff
            • Farbe
              Braun
            • RAL Nummer
              8014
            • Werk­stoff
              Duro­plast
            • Glanz­grad
              Matt
            Sicher­heit
            • Schutzart IP
              IP20
            Ausstat­tung
            • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
              Nein
            • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
              Schweizer Norm Typ 13
            • Verdrehter Zentral­ein­satz
              Nein
            Texte
            • Anschlussart
              Mit quick­connec­t-­Steck­klemmen

            Ökologischer Wert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration WH25891109C (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration WH25891109C (english)
            PDF
            103,84 kB
            • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

              senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Ersatzteil

            Mehr sehen

            Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

              5
            • 1
              WH108401F - Einsatz Kombination Hager I kallysto 1/3+3+T13 F
              WH108401F
              Einsatz KLK mit Befestigungsplatte: Druckschalter S1(3+3) + Steckdose Typ 13
              Preis*
               57.80 CHF
              / Stück *
               57.80 CHF
              / Stück *
            • 2
              WH108501F - Einsatz Kombination Hager I kallysto 3+T13 F
              WH108501F
              Einsatz KLK mit Befestigungsplatte: Druckschalter S3 + Steckdose Typ 13
              Preis*
               36.35 CHF
              / Stück *
               36.35 CHF
              / Stück *
            • 3
              WH108601F - Einsatz Kombination Hager I kallysto 6+T13 F
              WH108601F
              Einsatz KLK mit Befestigungsplatte: Druckschalter S6 + Steckdose Typ 13
              Preis*
               59.20 CHF
              / Stück *
               59.20 CHF
              / Stück *
            • 4
              WH108701F - Einsatz zu UP-Kombination I Hager AR+T13 Bauart F
              WH108701F
              Einsatz KLK mit Befestigungsplatte: Drucktaster A-R + Steckdose Typ 13
              Preis*
               36.85 CHF
              / Stück *
               36.85 CHF
              / Stück *
            • 5
              WH108801F - Einsatz zu UP-Kombination I Hager 2AR+T13 Bauart F
              WH108801F
              Einsatz KLK mit Befestigungsplatte: 2x Drucktaster A-R/2p + Steckdose Typ 13
              Preis*
               66.80 CHF
              / Stück *
               66.80 CHF
              / Stück *
            *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

            Kontakt & Support

            • Kontakt
            • Weiterbildung
            • Tools und Software
            • Broschüren und Kataloge

            E-Katalog

            • Verteilersysteme und Schränke
            • Reiheneinbaugeräte
            • Schalt- und Schutzgeräte
            • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
            • Energiemanagement und -Überwachung
            • Leitungsführung tehalit
            • Schalter und Steckdosen
            • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
            • Sicherheitstechnik
            • Gebäudesystemtechnik KNX
            • Türkommunikation

            Unternehmen

            • Über uns
            • Standorte
            • Karriere
            • Newsletter

            Wer sind wir?

            Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

            Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

            Mit Ihnen, für Sie.

            • Cookies
            • Datenschutz
            • Impressum
            • Sicherheitslücken melden

            © Hager Group