The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • kally­sto.­line
    • Klein­kom­bi­na­ti­onen
    • WH25891100C
    UP-Kombination Druckschalter + Steckdose Typ 13 Hager kallysto.line, Druckknopf 40×25 mm, Steckklemmen, ohne Kinderschutz, beleuchtbar mit 2 LED Serie 209 960 003 und Frontset 378 344 003 (Sch 1/3+3/1L: für Sch 3+3 Drahtbrücke entfernen)
    EAN-Nr.
    7611795365057
    E-nr.
    755 343 008
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Klein­kom­bi­na­ti­onen

    UP-Kombination 3/1P+A-R+T13 weiss kallysto.line WH25891100C

    Preis*
     81.80 CHF
    / Stück *
     81.80 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    UP-Kombination 3/1P+A-R+T13 weiss kallysto.line

    WH25891100C

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zentral­stück für Kombi­na­tion Steck­dose und Schalter 5 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zentral­stück für Kombi­na­tion Steck­dose und Schalter
    • WH20841103H

      kallysto Front 60x60mm für Druckschalter S1(3+3) mit Steckdose T13 Lichtgrau

       14.05 CHF  / Stück*
    • WH20841104H

      kallysto Front 60x60mm für Druckschalter S1(3+3) mit Steckdose T13 Anthrazit

       14.05 CHF  / Stück*
    • WH20841105H

      kallysto Front 60x60 für Druckschalter S1(3+3) mit Steckdose T13 Schwarz

       14.05 CHF  / Stück*
    • WH20841107H

      kallysto Front 60x60mm für Druckschalter S1(3+3) mit Steckdose T13 Beige

       14.05 CHF  / Stück*
    • WH20841109H

      kallysto Front 60x60mm für Druckschalter S1(3+3) mit Steckdose T13 Braun

       14.05 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe
      12,0 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      39,0 mm
    • Höhe des P-Touch-­Bandes für das Beschrif­tungs­feld
      0
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      10 A
    • Schalt­strom
      10 AX (100W LED (SBL))
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      250 V
    Werk­stoff
    • Farbe
      Ultra­weiss
    • RAL Nummer
      9016
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    • Glanz­grad
      Matt
    • Enthält recy­celtes Mate­rial (% des gesamten Kunst­stoff­ge­wichts)
      0
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Schweizer Norm Typ 13
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    • Mit erhöhtem Berüh­rungs­schutz
      Nein
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25-+40 °C
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Mit Kral­len­be­fes­ti­gung
      Nein
    Ausstat­tung
    • Mit Signal­lampe
      Nein
    • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
      Ja
    • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
      Nein
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
      Schweizer Norm Typ 13
    • Verdrehter Zentral­ein­satz
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Texte
    • Monta­geart
      Nur als Einzel­gerät einsetzbar
    • Schutz
      Berüh­rungs­schutz finger und hand­rü­cken­si­cher
    • Dich­tung
      Ohne Dich­tung
    • Anschlussart
      Mit Feder­zug­an­schluss

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Switch S3 + outlet type 13 (kallysto.line KLK front kit -White) (English)
    PDF
    21,98 MB
    Hager REACH declaration WH25891100C
    PDF
    Hager RoHS Report WH25891100C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH25891100C | Hager Schweiz

      Produktbild WH25891100C

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH25891100C | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH25891100C

      kallysto.line UP-KLK Gr.1 komplett: Druckschalter S3 + Taster + T13 Ultraweiss

      PDF
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH108401E - Einsatz Kombination Hager I kallysto 1/3+3+T13 E
      WH108401E
      Einsatz Kleinkombination: Druckschalter S1(3+3) + Steckdose Typ 13
      Preis*
       57.70 CHF
      / Stück *
       57.70 CHF
      / Stück *
    • 2
      WH108401F - Einsatz Kombination Hager I kallysto 1/3+3+T13 F
      WH108401F
      Einsatz KLK mit Befestigungsplatte: Druckschalter S1(3+3) + Steckdose Typ 13
      Preis*
       58.40 CHF
      / Stück *
       58.40 CHF
      / Stück *
    • 3
      WH108501E - Einsatz Kombination Hager I kallysto 3+T13 E
      WH108501E
      Einsatz Kleinkombination: Druckschalter S3 + Steckdose Typ 13
      Preis*
       36.10 CHF
      / Stück *
       36.10 CHF
      / Stück *
    • 4
      WH108501F - Einsatz Kombination Hager I kallysto 3+T13 F
      WH108501F
      Einsatz KLK mit Befestigungsplatte: Druckschalter S3 + Steckdose Typ 13
      Preis*
       36.75 CHF
      / Stück *
       36.75 CHF
      / Stück *
    • 5
      WH108601E - Einsatz Kombination Hager I kallysto 6+T13 E
      WH108601E
      Einsatz Kleinkombination: Druckschalter S6 + Steckdose Typ 13
      Preis*
       59.40 CHF
      / Stück *
       59.40 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group