The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • kally­sto.­line
  • Klein­kom­bi­na­ti­onen
  • WH25861103C
  • Schalter und Steck­dosen

UP-Kombination I kallysto.line 6/1L+T13 ohne Kinderschutz hellgrau WH25861103C

UP-Kombination Druckschalter + Steckdose Typ 13 Hager kallysto.line, Druckknopf 40×25 mm, Steckklemmen, ohne Kinderschutz, beleuchtbar mit 1 LED Serie 209 960 003 und Frontset 378 349 003
EAN-Nr.
7611795390783
E-nr.
755 151 038
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
 75.70 CHF
/ Stück *
 75.70 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

UP-Kombination I kallysto.line 6/1L+T13 ohne Kinderschutz hellgrau

WH25861103C

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 5 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
  • WH20851100H

    kallysto Front 60x60mm für Druckschalter S3 + Steckdose Typ 13 Ultraweiss

     11.25 CHF  / Stück*
  • WH20851104H

    kallysto Front 60x60mm für Druckschalter S3 + Steckdose Typ 13 Anthrazit

     13.70 CHF  / Stück*
  • WH20851105H

    kallysto Front 60x60 für Druckschalter S3 + Steckdose Typ 13 Schwarz

     13.70 CHF  / Stück*
  • WH20851107H

    kallysto Front 60x60mm für Druckschalter S3 + Steckdose Typ 13 Beige

     13.70 CHF  / Stück*
  • WH20851109H

    kallysto Front 60x60mm für Druckschalter S3 + Steckdose Typ 13 Braun

     13.70 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    12 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    40 mm
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    10 A
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Glanz­grad
    Matt
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20
Ausstat­tung
  • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
    Nein
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
    Schweizer Norm Typ 13
  • Verdrehter Zentral­ein­satz
    Nein
Texte
  • Anschlussart
    Mit quick­connec­t-­Steck­klemmen

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-10-28
PDF
21,98 MB
Hager REACH declaration WH25861103C
PDF
Hager RoHS Report WH25861103C
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH25861103C | Hager Schweiz

    Produktbild WH25861103C

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH25861103C | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH25861103C

    kallysto.line UP-KLK Gr.1 komplett: Druckschalter S6 + StDo Typ 13 Lichtgrau

    PDF
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH108401F - Einsatz Kombination Hager I kallysto 1/3+3+T13 F
    WH108401F
    Einsatz KLK mit Befestigungsplatte: Druckschalter S1(3+3) + Steckdose Typ 13
    Preis*
     58.40 CHF
    / Stück *
     58.40 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH108501F - Einsatz Kombination Hager I kallysto 3+T13 F
    WH108501F
    Einsatz KLK mit Befestigungsplatte: Druckschalter S3 + Steckdose Typ 13
    Preis*
     36.75 CHF
    / Stück *
     36.75 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH108601F - Einsatz Kombination Hager I kallysto 6+T13 F
    WH108601F
    Einsatz KLK mit Befestigungsplatte: Druckschalter S6 + Steckdose Typ 13
    Preis*
     59.90 CHF
    / Stück *
     59.90 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH108701F - Einsatz zu UP-Kombination I Hager AR+T13 Bauart F
    WH108701F
    Einsatz KLK mit Befestigungsplatte: Drucktaster A-R + Steckdose Typ 13
    Preis*
     37.25 CHF
    / Stück *
     37.25 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH108801F - Einsatz zu UP-Kombination I Hager 2AR+T13 Bauart F
    WH108801F
    Einsatz KLK mit Befestigungsplatte: 2x Drucktaster A-R/2p + Steckdose Typ 13
    Preis*
     67.50 CHF
    / Stück *
     67.50 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group