The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • kally­sto.­line
  • Schalter und Taster
  • WH25261600C
  • Schalter und Steck­dosen

UP-Universaltaster 6×kallysto.line mit LED weiss WH25261600C

UP-Universaltaster Hager kallysto.line, C, mit Abdeckrahmen 92×92 mm, Befestigungsplatte 77×77 mm, Frontset 60×60 mm
EAN-Nr.
7611919380591
E-nr.
325 016 008
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W5
Preis*
 116.00 CHF
/ Stück *
 116.00 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

UP-Universaltaster 6×kallysto.line mit LED weiss

WH25261600C

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 7 Produkte verfügbar
  • Über­g­angs­a­d­apter für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 3 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
  • Über­g­angs­a­d­apter für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
  • WHT0104

    kallysto tebis Blindabdeckung/ Beschriftungsfeld Anthrazit

     4.85 CHF  / Stück*
  • WHT0105

    kallysto tebis Blindabdeckung/ Beschriftungsfeld Schwarz

     4.85 CHF  / Stück*
  • WHT9603

    kallysto KNX-Front für: 6fach-Universaltaster Lichtgrau

     27.40 CHF  / Stück*
  • WHT9604

    kallysto KNX-Front für: 6fach-Universaltaster Anthrazit

     27.40 CHF  / Stück*
  • WHT9605

    kallysto KNX-Front für: 6fach-Universaltaster Schwarz

     27.40 CHF  / Stück*
  • WHT9607

    kallysto KNX-Front für: 6fach-Universaltaster Beige

     27.40 CHF  / Stück*
  • WHT9609

    kallysto KNX-Front für: 6fach-Universaltaster Braun

     27.40 CHF  / Stück*
  • WHT9005

    kallysto KNX-Frontrahmen für: tebis Taster Schwarz

     7.45 CHF  / Stück*
  • WHT9007

    kallysto KNX-Frontrahmen für: tebis Taster Beige

     7.45 CHF  / Stück*
  • WHT9009

    kallysto KNX-Frontrahmen für: tebis Taster Braun

     7.45 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Tast­strom
    0,01 A
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Archi­tektur
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Taste
  • Polan­zahl
    6
Werk­stoff
  • Farbe
    Ultra­weiss
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Metall, Kunst­stoff
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Trans­pa­rent
    Nein
Abmes­sungen
  • Höhe
    92 mm
  • Breite
    92 mm
  • Tiefe
    28,50 mm
  • Einbau­tiefe
    15,8 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    17,5 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Anzahl der Tasten
    6
  • Mit Rück­mel­de­kon­takt
    Nein
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Ja
  • Zuge­hö­rige Systeme
    kallysto Unter­putz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration WH25261600C
PDF
Hager RoHS report WH25261600C
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH25261600C | Hager Schweiz

    Produktbild WH25261600C

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH25261600C | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH25261600C

    kallysto line UP komplett: 6x Universal-Taster mit LED Ultraweiss

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für WH1026XX - Universaltaster (DE-IT-FR, 2014-09) | Hager Schweiz

    Bedienungs- und Montageanleitung für WH1026XX - Universaltaster (DE-IT-FR, 2014-09)

    Montageanleitung fr-FR, de-DE, it-IT 2014-09-25

    PDF
    437,73 kB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH101001F - Einsatz Schalter kallysto S1 3/3L mit Befestigungsplatte
    WH101001F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Druckschalter S1(3+3)
    Preis*
     43.55 CHF
    / Stück *
     43.55 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH101101F - Einsatz Schalter kallysto S3/1L mit Befestigungsplatte
    WH101101F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Druckschalter S3
    Preis*
     21.15 CHF
    / Stück *
     21.15 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH101201F - Einsatz Schalter kallysto S3/2L mit Befestigungsplatte
    WH101201F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Druckschalter S3/2-polig
    Preis*
     57.80 CHF
    / Stück *
     57.80 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH101501F - Einsatz Schalter kallysto S3/1L+W mit Befestigungsplatte
    WH101501F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Schalter S3 und Taster A-R
    Preis*
     54.40 CHF
    / Stück *
     54.40 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH101801F - Einsatz Drehschalter Hager S0/1L mit Befestigungsplatte
    WH101801F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S0
    Preis*
     36.10 CHF
    / Stück *
     36.10 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group