The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • kallysto Aufputz
  • Türgong
  • WH23510100Q
  • Schalter und Steck­dosen

AP-Sonnerietaster kallysto weiss A/1L mit Namensschild 37×15mm WH23510100Q

AP-Sonnerie-Drucktaster Hager kallysto, 0.7 A 286 V, Gehäuse 86×86 mm, Frontset 60×60 mm mit Druckknopf, Duroplast weiss, Namensschild 37×15 mm, Befestigungsplatte 77×77 mm, Schraubklemmen
EAN-Nr.
7611919408660
E-nr.
863 022 003
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
 32.75 CHF
/ Stück *
 32.75 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

AP-Sonnerietaster kallysto weiss A/1L mit Namensschild 37×15mm

WH23510100Q

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 5 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
  • WH20510103H

    kallysto Front 60x60mm für Sonnerie-Drucktaster Schliesser Lichtgrau

     8.45 CHF  / Stück*
  • WH20510104H

    kallysto Front 60x60mm für Sonnerie-Drucktaster Schliesser Anthrazit

     8.45 CHF  / Stück*
  • WH20510105H

    kallysto Front 60x60 für Sonnerie-Drucktaster Schliesser Schwarz

     8.45 CHF  / Stück*
  • WH20510107H

    kallysto Front 60x60mm für Sonnerie-Drucktaster Schliesser Beige

     8.45 CHF  / Stück*
  • WH20510109H

    kallysto Front 60x60mm für Sonnerie-Drucktaster Schliesser Braun

     8.45 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Ultra­weiss
  • Werk­stoff
    Duro­plast

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-12-05
PDF
1,90 MB
Hager REACH declaration WH23510100Q
PDF
Hager RoHS report WH23510100Q
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH23510100Q | Hager Schweiz

    Produktbild WH23510100Q

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH23510100Q | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH23510100Q

    kallysto AP komplett: Sonnerie-Drucktaster Schliesser Ultraweiss

    PDF
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH408301F - Einsatz zu Türgong Hager Bauart F 230V
    WH408301F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Türgong 230V
    Preis*
     97.10 CHF
    / Stück *
     97.10 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH408302F - Einsatz zu Türgong Hager Bauart F 12V
    WH408302F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Türgong 12V
    Preis*
     97.10 CHF
    / Stück *
     97.10 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH53830100Q - AP-Türgong kallysto 230V weiss
    WH53830100Q
    kallysto AP komplett: Türgong 230V Ultraweiss
    Preis*
     112.00 CHF
    / Stück *
     112.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH53830103Q - AP-Türgong kallysto 230V hellgrau
    WH53830103Q
    kallysto AP komplett: Türgong 230V Lichtgrau
    Preis*
     116.00 CHF
    / Stück *
     116.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH53830104Q - AP-Türgong kallysto 230V anthrazit
    WH53830104Q
    kallysto AP komplett: Türgong 230V Anthrazit
    Preis*
     116.00 CHF
    / Stück *
     116.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group