The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • kallysto Aufputz
  • Türgong
  • WH53830104Q
  • Schalter und Steck­dosen

AP-Türgong kallysto 230V anthrazit WH53830104Q

AP-Türgong Hager kallysto, 230V, anthrazit
EAN-Nr.
7611919490214
E-nr.
931 101 043
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
 116.00 CHF
/ Stück *
 116.00 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

AP-Türgong kallysto 230V anthrazit

WH53830104Q

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 5 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
  • WH50830100H

    kallysto Front für: Türgong 230V Ultraweiss

     10.90 CHF  / Stück*
  • WH50830103H

    kallysto Front für: Türgong 230V Lichtgrau

     13.25 CHF  / Stück*
  • WH50830105H

    kallysto Front für: Türgong 230V Schwarz

     13.25 CHF  / Stück*
  • WH50830107H

    kallysto Front für: Türgong 230V Beige

     13.25 CHF  / Stück*
  • WH50830109H

    kallysto Front für: Türgong 230V Braun

     13.25 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Duro­plast
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz
Leis­tung
  • Strom­auf­nahme
    80 mA
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration WH53830104Q
PDF
Hager RoHS report WH53830104Q
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH53830104Q | Hager Schweiz

    Produktbild WH53830104Q

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH53830104Q | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH53830104Q

    kallysto AP komplett: Türgong 230V Anthrazit

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Einsatz Türgong 230V E | Hager Schweiz

    Einsatz Türgong 230V E

    Montageanleitung International 2016-07-26

    PDF
    3,63 MB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH408301F - Einsatz zu Türgong Hager Bauart F 230V
    WH408301F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Türgong 230V
    Preis*
     97.10 CHF
    / Stück *
     97.10 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH408302F - Einsatz zu Türgong Hager Bauart F 12V
    WH408302F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Türgong 12V
    Preis*
     97.10 CHF
    / Stück *
     97.10 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH53830100Q - AP-Türgong kallysto 230V weiss
    WH53830100Q
    kallysto AP komplett: Türgong 230V Ultraweiss
    Preis*
     112.00 CHF
    / Stück *
     112.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH53830103Q - AP-Türgong kallysto 230V hellgrau
    WH53830103Q
    kallysto AP komplett: Türgong 230V Lichtgrau
    Preis*
     116.00 CHF
    / Stück *
     116.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH53830105Q - AP-Türgong kallysto 230V schwarz
    WH53830105Q
    kallysto AP komplett: Türgong 230V Schwarz
    Preis*
     116.00 CHF
    / Stück *
     116.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group