AP-Bewegungsmelder Hager kallysto Q 3-Draht anthrazit WH23250804Q
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie einen Wiederverkäufer
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Bedienelement/Abdeckung für Installationsschalterprogramme 5 Produkte verfügbar -
Bewegungssensor/Anwesenheitsdetektor komplett 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Ausführung SensorBewegungsmelder
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Breite88 mm
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
FarbeAnthrazit
-
WerkstoffPolycarbonat (PC)
-
Schutzart IPIP20
-
Montage aufAufputz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH23250804Q
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WH23250804Q
kallysto AP komplett: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W Anthrazit
PDF -
Montageanleitung
ka.line Bewegungsmelder 3-Draht C
Montageanleitung fr-FR 2015-01-28
PDF1,44 MB
ka.line Bewegungsmelder 3-Draht C
Montageanleitung de-DE 2015-01-28
PDF1,31 MB
ka.line Bewegungsmelder 3-Draht C
Montageanleitung it-IT 2015-01-28
PDF1,44 MB