The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • kally­sto.­line
    • Steck­dosen
    • WH20600700H
    Frontplatte Hager kallysto, zu FI-Steckdose Typ 13
    EAN-Nr.
    7611919445740
    E-nr.
    378 047 003
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Steck­dosen
    • Steck­dosen
    • Steck­dosen
    • Mehr sehen

    Frontplatte kallysto zu T13 FI weiss WH20600700H

    Preis*
     16.90 CHF
    / Stück *
     16.90 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Frontplatte kallysto zu T13 FI weiss

    WH20600700H

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 575 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • WH24920250Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Glas Ultraweiss

       55.00 CHF  / Stück*
    • WH24920255Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Glas verspiegelt

       69.80 CHF  / Stück*
    • WH24920256Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Esche

       69.80 CHF  / Stück*
    • WH24920257Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Birnbaum

       69.80 CHF  / Stück*
    • WH24920258Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Nussbaum

       68.10 CHF  / Stück*
    • WH24920259Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Räuchereiche

       68.10 CHF  / Stück*
    • WH24920274Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Aluminium nature

       68.10 CHF  / Stück*
    • WH24920275Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Aluminium Schwarz

       68.10 CHF  / Stück*
    • WH24920276Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Aluminium Ultraweiss

       69.80 CHF  / Stück*
    • WH24920285Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Schiefer

       68.10 CHF  / Stück*
    • WH24920288Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Edelstahl

       68.10 CHF  / Stück*
    • WH24930350Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 2x1 vertikal 92x152mm Glas Ultraweiss

       101.50 CHF  / Stück*
    • WH24930355Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 2x1 vertikal 92x152mm Glas verspiegelt

       116.00 CHF  / Stück*
    • WH24930356Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 2x1 vertikal 92x152mm Esche

       116.00 CHF  / Stück*
    • WH24930357Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 2x1 vertikal 92x152mm Birnbaum

       116.00 CHF  / Stück*
    • WH24930358Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 2x1 vertikal 92x152mm Nussbaum

       116.00 CHF  / Stück*
    • WH24930359Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 2x1 vertikal 92x152mm Räuchereiche

       116.00 CHF  / Stück*
    • WH24930374Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 2x1 vertikal 92x152mm Aluminium nature

       116.00 CHF  / Stück*
    • WH24930375Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 2x1 vertikal 92x152mm Aluminium Schwarz

       116.00 CHF  / Stück*
    • WH24930376Z

      kallysto art Zubehör Abdeckplatte 2x1 vertikal 92x152mm Aluminium Ultraweiss

       116.00 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Steck­dose
    Werk­stoff
    • Farbe
      Ultra­weiss
    • RAL Nummer
      9016
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK02
    • Zuge­hö­rige Systeme
      kallysto Unter­putz

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    REACH declaration WH20600700H
    PDF
    Hager RoHS report WH20600700H
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH20600700H | Hager Schweiz

      Produktbild WH20600700H

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH20600700H | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH20600700H

      kallysto Front 60x60mm für Steckdose T13 SIDOS FI 30mA mit Steckkl. Ultraweiss

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH105853E - Einsatz Steckdose Hager T13/23 mit Steckklemmen
      WH105853E
      Einsatz: Steckdose Typ 13/23 mit Steckklemmen,
      Preis*
       10.70 CHF
      / Stück *
       10.70 CHF
      / Stück *
    • 2
      WH105853F - Einsatz Steckdose Hager T13/23 mit Steckklemmen mit Befestigungsplatte
      WH105853F
      Einsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 13/23 mit Steckklemmen,
      Preis*
       11.25 CHF
      / Stück *
       11.25 CHF
      / Stück *
    • 3
      WH105854E - Einsatz Steckdose kallysto T23
      WH105854E
      Einsatz: Steckdose Typ 13/23 mit Schraubklemmen
      Preis*
       13.95 CHF
      / Stück *
       13.95 CHF
      / Stück *
    • 4
      WH105854F - Einsatz Steckdose kallysto T23 Schraubklemmen
      WH105854F
      Einsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 13/23 mit Schraubklemmen
      Preis*
       14.65 CHF
      / Stück *
       14.65 CHF
      / Stück *
    • 5
      WH105952E - Einsatz Steckdose Hager T15 mit Steckklemme
      WH105952E
      Einsatz: Steckdose Typ 15/25 mit Schraubklemmen
      Preis*
       23.10 CHF
      / Stück *
       23.10 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group