- Drehdimmer
- Drehdimmer
- Drehdimmer
- Mehr sehen
Power-Drehgeber DALI TW Hager kallysto beige WH20410207A
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Dimmer 1 Produkte verfügbar -
Zentralstück für Dimmer 4 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 34 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 551 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Farbtemperatur2000 - 10000 K
-
Dimmung DALIJa
-
Achsdurchmesser4 mm
-
Einbautiefe12 mm
-
Höhe60 mm
-
Breite60 mm
-
Tiefe50 mm
-
Steuerstrom52 - 52 mA
-
FarbeBeige
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
SicherungKurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
-
Zugehörige Systemekallysto Unterputz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH20410207A
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WH20410207A
kallysto Drehdimmer DALI TW mit Netzgerät mit Front für Kombination Beige
PDF -
Montageanleitung
Dimmer DALI TW Swiss
Montageanleitung International 2019-08-05
PDF1,50 MB