Frontplatte kallysto zu NOT-AUS anthrazit WH20390204H
EAN-Nr.
7611919421393
E-nr.
378 118 043
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
13.40 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Werkstoff
-
FarbeAnthrazit
-
RAL Nummer7024
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeUnbehandelt
Texte
-
AufdruckOhne Aufdruck
Ausstattung
-
Kontrollfenster/LichtauslassNein
Zubehör
-
Mit BeschriftungsfeldNein
Sicherheit
-
Schutzart IPIP20
Anschlussmöglichkeiten
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Zugehörige Systemekallysto Unterputz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com