ka. H zu: S3+3: LICHT + VENT (bel.) bg • WH20100407H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • kally­sto.­line
  • Schalter und Taster
  • WH20100407H

Frontset kallysto beige 60×60mm mit Symbol Licht+Ventilation

WH20100407H

  • Schalter und Steck­dosen

Frontset kallysto beige 60×60mm mit Symbol Licht+Ventilation WH20100407H

EAN-Nr.
7611795313133
E-nr.
378 444 913
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
 9.75 CHF
/ Stück *
 9.75 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Beige
  • RAL Nummer
    1015
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Texte
  • Aufdruck
    Diverse Symbole
Ausstat­tung
  • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
    Ja
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20
Anschluss­mög­lich­keiten
  • Monta­geart
    Klemm­be­fes­ti­gung, Schrau­b­an­schluss
  • Zuge­hö­rige Systeme
    kallysto Aufputz, kallysto Unter­putz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration WH20100407H (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WH20100407H (english)
PDF
103,84 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH20100407H | Hager Schweiz

    Produktbild WH20100407H

  • Bedienungsanleitung

    Bild 05.03 Installation manual | Hager Schweiz

    05.03 Installation manual

    Bedienungsanleitung International 2022-09-26

    PDF
    2,31 MB
    Bild 05.03 Installation manual | Hager Schweiz

    05.03 Installation manual

    Bedienungsanleitung International 2022-09-26

    PDF
    2,31 MB
Mehr Downloads
  • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

    senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH101001F - Einsatz Schalter kallysto S1 3/3L mit Befestigungsplatte
    WH101001F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Druckschalter S1(3+3)
    Preis*
     43.05 CHF
    / Stück *
     43.05 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH101101F - Einsatz Schalter kallysto S3/1L mit Befestigungsplatte
    WH101101F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Druckschalter S3
    Preis*
     20.90 CHF
    / Stück *
     20.90 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH101201F - Einsatz Schalter kallysto S3/2L mit Befestigungsplatte
    WH101201F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Druckschalter S3/2-polig
    Preis*
     57.20 CHF
    / Stück *
     57.20 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH101501F - Einsatz Schalter kallysto S3/1L+W mit Befestigungsplatte
    WH101501F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Schalter S3 und Taster A-R
    Preis*
     53.80 CHF
    / Stück *
     53.80 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH101801F - Einsatz Drehschalter Hager S0/1L mit Befestigungsplatte
    WH101801F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S0
    Preis*
     35.70 CHF
    / Stück *
     35.70 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Stellenangebote
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

© Hager Group