The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • origin Aufputz
    • Schalter und Taster
    • WH15180105Q
    origin Aufputz Drehschalter Schema 0/1-polig Schwarz
    EAN-Nr.
    7611919564304
    E-nr.
    347 151 053
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W2
    • Schalter und Taster

    origin Aufputz Drehschalter Schema 0/1-polig Schwarz WH15180105Q

    Preis*
     58.40 CHF
    / Stück *
     58.40 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    origin Aufputz Drehschalter Schema 0/1-polig Schwarz

    WH15180105Q

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Aufputz­ge­häuse für Unter­putz-­Schalt­er­pro­gramm 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Aufputz­ge­häuse für Unter­putz-­Schalt­er­pro­gramm
    • WH15924000Q

      origin Aufputz Grösse 1x1 komplett: Montageset Bohrung d=58 Tiefe 64mm Weiss

       7.75 CHF  / Stück*
    • WH15924006Q

      origin Aufputz Grösse 1x1 komplett: Montageset Bohrung d=58 Tiefe 64mm Orange

       8.90 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      220-250 V
    • Nenn­span­nung
      230 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      10 A
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    Abmes­sungen
    • Tiefe
      73,8 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      0
    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Dreh­knopf
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Schrau­b­an­schluss

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration WH15180105Q
    PDF
    Hager RoHS report WH15180105Q
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH15180105Q | Hager Schweiz

      Produktbild WH15180105Q

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH15180105Q | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH15180105Q

      origin Aufputz komplett: Drehschalter S0 / 1-polig / 0-1-0-1 / Schwarz

      PDF
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH101301E - Einsatz Taster kallysto AR/1L
      WH101301E
      Einsatz: Taster Wechsler
      Preis*
       21.85 CHF
      / Stück *
       21.85 CHF
      / Stück *
    • 2
      WH101301F - Einsatz Taster kallysto AR/1L mit Befestigungsplatte
      WH101301F
      Einsatz mit Befestigungsplatte: Taster Wechsler
      Preis*
       22.60 CHF
      / Stück *
       22.60 CHF
      / Stück *
    • 3
      WH101302E - Einsatz Drucktaster Wechselkontakt bel.
      WH101302E
      Einsatz Leuchttaster mit Wechselkontakt
      Preis*
       42.50 CHF
      / Stück *
       42.50 CHF
      / Stück *
    • 4
      WH101302F - Einsatz mit Bef.Pl. Drucktaster Wechselkontakt bel.
      WH101302F
      Einsatz: Leuchttaster mit Wechselkontakt mit Befestigungsplatte
      Preis*
       43.25 CHF
      / Stück *
       43.25 CHF
      / Stück *
    • 5
      WH101404E - Einsatz 2x Drucktaster Wechselkontakt 2x bel.
      WH101404E
      Einsatz 2x Leuchttaster Wechselkontakt
      Preis*
       94.00 CHF
      / Stück *
       94.00 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group