UP-Abdeckplatte basico 2×2 2ר43mm+Ø58mm+Ausschnitt 58×58mm schwarz WH11936205Z
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Steckdose 4 Produkte verfügbar -
Bussystem-Ankoppler 12 Produkte verfügbar -
Bussystem-Tastsensor 6 Produkte verfügbar -
Blindabdeckung 2 Produkte verfügbar -
Bussystem-Bewegungsmelder 1 Produkte verfügbar -
Bewegungssensor/Anwesenheitsdetektor komplett 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
FarbeSchwarz
-
RAL Nummer9005
-
Höhe146 mm
-
Breite146 mm
-
Tiefe5 mm
-
Stossfestigkeit IKIK02
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH11936205Z
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WH11936205Z
basico Zubehör Gr.2x2: Abdeckplatte 2x d= 43mm + d= 58mm + 58x58mm/ Schwarz
PDF