The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • WH11941905Z
    UP-Abdeckplatte Hager basico, 4ר 43 mm+2ר 58 mm
    EAN-Nr.
    7611919463478
    E-nr.
    374 621 153
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W2

    UP-Abdeckplatte basico 3×2 4ר43mm+2ר58mm schwarz WH11941905Z

    Preis*
     36.35 CHF
    / Stück *
     36.35 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Auch erhältlich in

    Produktfarbe - Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Weiss
    Weiss
    Anzahl der Öffnungen für Einsätze
    2
    2
    3
    3
    4
    4
    6
    6
    8
    8

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    UP-Abdeckplatte basico 3×2 4ר43mm+2ר58mm schwarz

    WH11941905Z

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • RAL Nummer
      9005
    Abmes­sungen
    • Höhe
      206 mm
    • Breite
      146 mm
    • Tiefe
      5 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Vertikal
    Sicher­heit
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK02

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2025-06-24
    PDF
    35,41 MB
    Hager REACH declaration WH11941905Z
    PDF
    Hager RoHS report WH11941905Z
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH11941905Z | Hager Schweiz

      Produktbild WH11941905Z

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WH11941905Z | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH11941905Z

      basico Zubehör Gr.3x2: Abdeckplatte 4x d= 43mm + 2x d= 58mm/ Schwarz

      PDF
    Mehr Downloads
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group