ba. KLK C: Leuchttaster und T13 schwarz • WH11871205C | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Produktkatalog
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorie
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

          Webseite
          0
          Alle anzeigen

          Keine Übereinstimmungen ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            • https://hager.com/de-ch/
            Menü
            • Produktkatalog
            • Lösungen
              witty Ladelösungen
              Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
              Zu witty
              Zum Konfigurator
              • Lösungen
              • Wohnbau
                Für höchste Desi­gnan­sprüche
                Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
                zu kallysto
              • Zweckbau
                Ein System. Viele Möglich­keiten
                Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
                Mehr zu uniway
              • Infrastruktur
                Die offene Leistungsschalterreihe hw+
                Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
                Mehr erfahren
              • Energiemanagement
                Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
                witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
                zu witty pro
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
              Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
              Referenzen entdecken
              • Wissen
              • Referenzen
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Trainings
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Kundencenter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Newsletter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Alle ansehen
            • Support
              Download-Center
              Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
              Zum Download-Center
              • Support
              • Tech­ni­sches Support Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Tools, Apps, Software
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Kataloge und Broschüren
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Download-Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Zertifikate
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Partner
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Arbeiten bei Hager
              Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
              Mehr erfahren
              • Über uns
              • Nachhaltigkeit
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Arbeiten bei Hager
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Kontakt
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Konto
            • Katalog
            • Schalter und Steck­dosen
            • basico
            • Klein­kom­bi­na­ti­onen
            • WH11871205C
            WH11871205C - UP-Kombination beleuchtet basico A-R/1L+Typ 13 schwarz
            WH11871205C - UP-Kombination beleuchtet basico A-R/1L+Typ 13 schwarz

            UP-Kombination beleuchtet basico A-R/1L+Typ 13 schwarz

            WH11871205C

            WH11871205C - UP-Kombination beleuchtet basico A-R/1L+Typ 13 schwarz
            WH11871205C - UP-Kombination beleuchtet basico A-R/1L+Typ 13 schwarz
            • Schalter und Steck­dosen

            UP-Kombination beleuchtet basico A-R/1L+Typ 13 schwarz WH11871205C

            EAN-Nr.
            7611795290731
            E-nr.
            655 456 753
            VPE
            10 Stück
            Rabattgruppe
            W2
            Preis*
            68.60 CHF
            / Stück *
             68.60 CHF
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Ökologischer Wert
            • Dokumentationen
            • Weitere Produkte
            Produktdatenblatt herunterladen

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 1 Produkte verfügbar
            • Beleuch­tungs­ein­satz für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 7 Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
            • Beleuch­tungs­ein­satz für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
            • WH11851200G

              basico Front Gr.1 komplett für: Leuchtschalter/-taster + Steckdose T13 Weiss

               12.90 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH39968000Z

              Zubehör: LED Leuchtpatrone für 230V AC Weiss

               20.45 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH39968010Z

              Zubehör: LED Leuchtpatrone für 230V AC Rot

               20.45 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH39968012Z

              Zubehör: LED Leuchtpatrone für 230V AC Grün

               20.45 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH39968013Z

              Zubehör: LED Leuchtpatrone für 230V AC Blau

               20.45 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH39968110Z

              Zubehör: LED Leuchtpatrone für 12-60 V AC/DC Rot

               20.45 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH39968111Z

              Zubehör: LED Leuchtpatrone für 12-60 V AC/DC Gelb

               20.45 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH39968112Z

              Zubehör: LED Leuchtpatrone für 12-60 V AC/DC Grün

               20.45 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Abmes­sungen
            • Einbau­tiefe
              13 mm
            • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
              41,3 mm
            Elek­tri­scher Strom
            • Nenn­strom
              10 A
            Span­nung
            • Nenn­span­nung
              250 V
            Werk­stoff
            • Farbe
              Schwarz
            • RAL Nummer
              9005
            • Werk­stoff
              Duro­plast
            • Glanz­grad
              Glän­zend
            Sicher­heit
            • Schutzart IP
              IP20
            Ausstat­tung
            • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
              Schweizer Norm Typ 13
            • Verdrehter Zentral­ein­satz
              Nein
            Texte
            • Anschlussart
              Mit quick­connec­t-­Steck­klemmen

            Ökologischer Wert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration WH11871205C (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration WH11871205C (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

              Bild WH11871205C | Hager Schweiz

              Produktbild WH11871205C

            • Bedienungsanleitung

              Bild 05.03 Installation manual | Hager Schweiz

              05.03 Installation manual

              Bedienungsanleitung International 2022-09-26

              PDF
              2,31 MB
              Bild 05.03 Installation manual | Hager Schweiz

              05.03 Installation manual

              Bedienungsanleitung International 2022-09-26

              PDF
              2,31 MB
            Mehr Downloads
            • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

              senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Ersatzteil

            Mehr sehen

            Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

              5
            • 1
              WH108401F - Einsatz Kombination Hager I kallysto 1/3+3+T13 F
              WH108401F
              Einsatz KLK mit Befestigungsplatte: Druckschalter S1(3+3) + Steckdose Typ 13
              Preis*
               57.80 CHF
              / Stück *
               57.80 CHF
              / Stück *
            • 2
              WH108501F - Einsatz Kombination Hager I kallysto 3+T13 F
              WH108501F
              Einsatz KLK mit Befestigungsplatte: Druckschalter S3 + Steckdose Typ 13
              Preis*
               36.35 CHF
              / Stück *
               36.35 CHF
              / Stück *
            • 3
              WH108601F - Einsatz Kombination Hager I kallysto 6+T13 F
              WH108601F
              Einsatz KLK mit Befestigungsplatte: Druckschalter S6 + Steckdose Typ 13
              Preis*
               59.20 CHF
              / Stück *
               59.20 CHF
              / Stück *
            • 4
              WH108701F - Einsatz zu UP-Kombination I Hager AR+T13 Bauart F
              WH108701F
              Einsatz KLK mit Befestigungsplatte: Drucktaster A-R + Steckdose Typ 13
              Preis*
               36.85 CHF
              / Stück *
               36.85 CHF
              / Stück *
            • 5
              WH108801F - Einsatz zu UP-Kombination I Hager 2AR+T13 Bauart F
              WH108801F
              Einsatz KLK mit Befestigungsplatte: 2x Drucktaster A-R/2p + Steckdose Typ 13
              Preis*
               66.80 CHF
              / Stück *
               66.80 CHF
              / Stück *
            *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

            Kontakt & Support

            • Kontakt
            • Weiterbildung
            • Tools und Software
            • Broschüren und Kataloge

            E-Katalog

            • Verteilersysteme und Schränke
            • Reiheneinbaugeräte
            • Schalt- und Schutzgeräte
            • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
            • Energiemanagement und -Überwachung
            • Leitungsführung tehalit
            • Schalter und Steckdosen
            • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
            • Sicherheitstechnik
            • Gebäudesystemtechnik KNX
            • Türkommunikation

            Unternehmen

            • Über uns
            • Standorte
            • Karriere
            • Newsletter

            Wer sind wir?

            Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

            Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

            Mit Ihnen, für Sie.

            • Cookies
            • Datenschutz
            • Impressum
            • Sicherheitslücken melden

            © Hager Group