basico Einsatz UP-KLK: Schalter S1(3+3) + Typ 13 + Bef.-Platte und Front Weiss WH11841100B
EAN-Nr.
7611795289322
E-nr.
655 431 303
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W2
Preis*
66.60 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Einbautiefe12,5 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen38,4 mm
Elektrischer Strom
-
Nennstrom10 A
Spannung
-
Nennspannung250 V
Werkstoff
-
FarbeWeiss
-
RAL Nummer9010
-
WerkstoffDuroplast
-
GlanzgradGlänzend
Sicherheit
-
Schutzart IPIP20
Ausstattung
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSchweizer Norm Typ 13
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
Texte
-
AnschlussartMit quickconnect-Steckklemmen
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com