basico Einsatz UP: T13 SIDOS FI 30mA +Bef.-Platte+ Frontbecher Schwarz WH11600705B
EAN-Nr.
7611919445931
E-nr.
750 003 153
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
330.00 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Bedienelement/Abdeckung für Installationsschalterprogramme 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Frequenz
-
Frequenz50 - 50 Hz
Elektrischer Strom
-
Nennstrom10 A
Spannung
-
Nennspannung230 V
Sicherheit
-
Stossfestigkeit IKIK02
-
Schutzart IPIP20
Abmessungen
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen38,8 mm
-
Einbautiefe17,2 mm
-
Höhe77 mm
-
Breite77 mm
-
Tiefe56 mm
Werkstoff
-
FarbeSchwarz
-
RAL Nummer9005
-
WerkstoffDuroplast
Installation, Montage
-
Montage aufUnterputz
Anschlussmöglichkeiten
-
MontageartSchraubbefestigung
Ausstattung
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelNein
Kapazität
-
Anzahl Module1
-
Zugehörige Serienbasico Aufputzmontage, basico Unterputzmontage
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com