ba. B: Drehdimmer Nebenstelle weiss • WH11430300B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • basico
  • Dreh­dimmer
  • WH11430300B

UP-Drehdimmer Nebenstelle Hager basico BM weiss

WH11430300B

  • Schalter und Steck­dosen

UP-Drehdimmer Nebenstelle Hager basico BM weiss WH11430300B

EAN-Nr.
7611919504058
E-nr.
548 843 103
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W2
Preis*
 117.50 CHF
/ Stück *
 117.50 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
WH11430200B
WH11430200B
basico Einsatz UP: DrehDim.Ph.-An-/Abschn.20-400W/LED 3-90W+Bef.-Pl.+Front Weiss
 178.50 CHF/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 1 Produkte verfügbar
  • Elek­tri­sches Zube­hör/Er­satz­teile für Leuchten 1 Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
  • Elek­tri­sches Zube­hör/Er­satz­teile für Leuchten
  • WH11300105H

    basico Front für: Drehdimmer Frontscheibe und Knöpfe Schwarz

     19.15 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • WH39430200Z

    Zubehör: LED-Kompensationsmodul 230V AC

     55.00 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Span­nung
  • Betriebss­pan­nung
    230 - 230 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Werk­stoff
  • Farbe
    Weiss
  • RAL Nummer
    9010
  • Werk­stoff
    Duro­plast
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    21 mm
  • Höhe
    77 mm
  • Breite
    77 mm
  • Tiefe
    46 mm
Archi­tektur
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Dreh-/­Druck­knopf

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration WH11430300B (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WH11430300B (english)
PDF
103,84 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH11430300B | Hager Schweiz

    Produktbild WH11430300B

  • Montageanleitung

    Bild Dimmer Nebenstelle Swiss | Hager Schweiz

    Dimmer Nebenstelle Swiss

    Montageanleitung International 2019-09-12

    PDF
    1,08 MB
Mehr Downloads
  • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

    senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Ersatzteil

Mehr sehen

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH103005F - Einsatz zu Drehdimmer Hager Phasenabschnitt 20…550W Bauart F
    WH103005F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehdimmer Phasenabschnitt 20-500W
    Preis*
     138.00 CHF
    / Stück *
     138.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH103406F - Einsatz Universaldimmer Hager Phasenanschnitt mit Befestigungsplatte mit LED
    WH103406F
    Einsatz + Befest.-Platte: Drehdimmer Univ. Phasenanschnitt 20-250W LED 3-85 Watt
    Preis*
     104.00 CHF
    / Stück *
     104.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH103407F - Einsatz zu Drehdimmer Hager Phasenanschnitt 20…500VA 60…600W
    WH103407F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehdimmer Phasenanschnitt 60-600W/ 20-500VA
    Preis*
     91.40 CHF
    / Stück *
     91.40 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH104002F - Einsatz zu Potentiometer Hager 1…10V Bauart F
    WH104002F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Potentiometer 1-10V / 20…315 W
    Preis*
     75.30 CHF
    / Stück *
     75.30 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH104101F - Einsatz zu Drehdimmer Hager DALI Bauart F
    WH104101F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehdimmer DALI
    Preis*
     197.00 CHF
    / Stück *
     197.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group