The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • WH11430200B

UP-Drehdimmer Universal Hager basico BM 20…400W/VA weiss WH11430200B

UP-Drehdimmer Universal Hager basico, mit LED, R,L,C, Phasenanschnitt- oder Phasenabschnittdimmer mit automatischer Lasterkennung für Glühlampen 20…400 W, Halogenlampen und NV-Halogenlampen 20…400 W/VA, LED-Lampen 3…90 W oder 20…90 W/VA, mit Befestigungsplatte 77×77 mm, Frontscheibe für Bohrung Ø 43 mm und Drehknopf
EAN-Nr.
7611919503594
E-nr.
548 823 103
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W2
Preis*
 187.50 CHF
/ Stück *
 187.50 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an den Grosshandel oder direkt an unseren Kundendienst

Folgeprodukte:

WH15430200B

UP-Drehdimmer Universal Hager basico BM 20…400W/VA weiss

WH11430200B

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Elek­tri­sches Zube­hör/Er­satz­teile für Leuchten 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Elek­tri­sches Zube­hör/Er­satz­teile für Leuchten
  • WH39430200Z

    Zubehör: LED-Kompensationsmodul 230V AC

     55.60 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Span­nung
  • Betriebss­pan­nung
    230 - 230 V
Anschluss­mög­lich­keiten
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Nein
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Werk­stoff
  • Farbe
    Weiss
  • RAL Nummer
    9010
  • Werk­stoff
    Duro­plast
Abmes­sungen
  • Achs­durch­messer
    4 mm
  • Einbau­tiefe
    21 mm
  • Höhe
    77 mm
  • Breite
    77 mm
  • Tiefe
    46 mm
Archi­tektur
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Dreh-/­Druck­knopf
Beleuch­tung
  • Dimm­bare 230 V LED Lampe
    3 - 90 W
Texte
  • Dimm­prinzip
    Phase­n­an-, Phase­n­ab­schnitt oder LED-­Pha­se­n­an­schnitt je nach Lastart, selbst­ler­nend
  • Siche­rung
    Kurz­schluss­fest und über­last­si­cher (elek­tro­ni­sche Siche­rung)
  • Span­nung
    Span­nungs­prü­fung ohne Ausbau möglich
  • Monta­geart
    Für Schraub­be­fes­ti­gung
  • Anschlussart
    Mit Schraub­klemmen
  • Neben­stel­len­ein­gang
    Mit Neben­stel­len­ein­gang für Taster (Sch­lies­ser) Mit Einflä­chen­be­die­nung, Mit Eingang für Neben­stel­len­-Ein­satz für Univer­sa­l-Dreh­dimmer
  • Bedie­nung & Steu­e­rung
    Keine Blue­too­th-Schnitt­stelle

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-12-01
PDF
8,01 MB
Hager REACH declaration WH11430200B
PDF
Hager RoHS Report WH11430200B
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH11430200B | Hager Schweiz

    Produktbild WH11430200B

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH11430200B | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH11430200B

    basico Einsatz UP: DrehDim.Ph.-An-/Abschn.20-400W/LED 3-90W+Bef.-Pl.+Front Weiss

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Dimmer Universal LED Swiss | Hager Schweiz

    Dimmer Universal LED Swiss

    Montageanleitung International 2019-09-12

    PDF
    1,31 MB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group