The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Kleinverteiler,vector,Anbauplatte für Mastmontage, für VE106
VZ040
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Technische Merkmale
-
Montageart
Schraubbefestigung
-
Tiefe installiertes Produkt
13 mm
-
Höhe installiertes Produkt
175 mm
-
Breite installiertes Produkt
150 mm
-
-
-
RAL Farbe
RAL 7035 - Lichtgrau
-
-
Oberfläche
unbehandelt
-
Montagezubehörtyp
Befestigungsteile/-set
-
Europäische Direktive WEEE
nicht betroffen
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.