![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Kleinvert.,vector,Befestigungslaschen für Wandmontage zur Außenbefestigung VZ011
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
MontageartGeschraubt
-
Tiefe installiertes Produkt43.5 mm
-
Höhe installiertes Produkt10 mm
-
Breite installiertes Produkt95 mm
-
Farbesilber
-
FarbeSilber-Optik
-
RAL FarbeRAL 7001 - Silbergrau
-
Metall: Legierung NameV2A (rostfreier Stahl)
-
WerkstoffStahl
-
Oberflächeglänzend
-
MontagezubehörtypBefestigungsteile/-set
-
Europäische Direktive WEEEnicht betroffen
-
SchutzartIP65
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild VZ011
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung für VZ011
PDF159 KB -
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für VZ011
Declaration
PDF258 KBEU-Konformitätserklärung für VZ011
Declaration
PDF257 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für VZ011
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für VZ011
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com