![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Ausbaupaket,volta,hybrid, Steckdose Typ 13, Schweiz VZ00HCH
EAN-Nr.
3250611004554
E-nr.
822 991 084
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
U1
Preis*
CHF 23.75
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Tiefe installiertes Produkt200 mm
-
Höhe installiertes Produkt40 mm
-
Breite installiertes Produkt100 mm
Werkstoff
-
Farbeweiß
-
Farbeweiß
-
RAL FarbeRAL 9010 - Reinweiß
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild VZ00HCH
-
PEP Dokument
Umwelt-Produktdeklaration (PEP) für VZ00HCH
PDF346 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für VZ00HCH
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für VZ00HCH
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Mehr Downloads
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com