![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 6PLE, UV-stabil, ohne Leitungseinführung VE106SN
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
MontageartAufputz / Aufbau
-
Mit LeitungseinführungJa
-
Anzahl Module6
-
Nennspannung400 V
-
Betriebsspannung bei Dauerbetrieb1000 V DC
-
Nennstrom63 A
-
Tiefe installiertes Produkt113 mm
-
Innentiefe113 mm
-
Höhe installiertes Produkt190 mm
-
Breite installiertes Produkt165 mm
-
Breite in Teilungseinheiten6
-
Materialdicke Gehaüse2.5 mm
-
TürschliessungstypSchnappverschluß
-
Schutzart mit Tür65
-
VerriegelbarNein
-
Anzahl der Schlösser0
-
Deckel Artgeschlossen
-
Türverriegelungohne
-
TürflügelEinzeltür
-
Art der AbdeckungTür
-
Transparenter Deckel/TürJa
-
Farbelichtgrau
-
Farbelichtgrau
-
RAL FarbeRAL 7035 - Lichtgrau
-
Oberflächeunbehandelt
-
Geeignet für AußengebrauchJa
-
Anzahl der Leitungseinführungen3
-
SchranktypVerteilerleerschrank
-
Anzahl Reihen1
-
Anzahl Felder1
-
Anzahl Hutschienen1
-
Zusatzeinrichtungen möglichJa
-
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten16
-
Erweiterung möglichNein
-
ErdungsklemmenblockNein
-
NeutralleiterklemmenblockNein
-
Signaldurchlassende TürJa
-
GWT Glühdrahttest850 °C
-
Europäische Direktive WEEEbetroffen
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
Glühdraht Testnach EN 60695-2-11: 850°C
-
Betriebstemperatur-25…40 °C
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild VE106SN
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung für VE106SN
PDF3 MB -
BIM Revit Objekte
BIM Modelle Revit für VE106SN
RFA1 MBBIM Modelle Revit für VE106SN
RFA1 MB -
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für VE106SN
Declaration
PDF257 KBEU-Konformitätserklärung für VE106SN
Declaration
PDF258 KB -
PEP Dokument
Umwelt-Produktdeklaration (PEP) für VE106SN
PDF343 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für VE106SN
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für VE106SN
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com