The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Klein­ver­teiler bis 63 A und Multi­media
    • vector Aufputz­ver­teiler
    • VE106A
    AP-Verteiler Hager vector, Montageart Aufputz, Anzahl der Reihen 1, Breite in Teilungseinheiten 6, Schutzart IP54/IP65, Breite 165 mm, Höhe 190 mm, Tiefe 113 mm, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Farbe reinweiss, RAL-Nummer 7035, DIN-Schiene, Ausführung Deckel mit Ausschnitt, Transparenter Deckel/Tür
    EAN-Nr.
    3250616452015
    E-nr.
    822 210 064
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    U1
    • vector Aufputz­ver­teiler

    AP-Verteiler Hager vector 1-reihig 6TE IP54/IP65 165×190×113mm VE106A

    Preis*
     71.40 CHF
    / Stück *
     71.40 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    AP-Verteiler Hager vector 1-reihig 6TE IP54/IP65 165×190×113mm

    VE106A

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (11)
    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung 1 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen 1 Produkte verfügbar
    • Durch­füh­rungs­tülle 5 Produkte verfügbar
    • Schliess­system 1 Produkte verfügbar
    • Abdeck­leiste 1 Produkte verfügbar
    • Reini­gungs­mittel 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen
    • Durch­füh­rungs­tülle
    • Schliess­system
    • Abdeck­leiste
    • Reini­gungs­mittel
    • Gängiges Zubehör
    • FZ401

      Verschlußstopfen, univers, Reparaturset

       14.40 CHF  / Stück*
    • VZ744

      Adapter, vector, für Klemmenträger

       4.75 CHF  / Stück*
    • VZ754

      Verbindungstülle, vector, PG21, RAL7035, Set: 10 Stück

       14.10 CHF  / Stück*
    • FZ410M

      1 x Kabeleinführungstülle, M25

       2.60 CHF  / Stück*
    • FZ411M

      1 x Kabeleinführungstülle, M32

       1.45 CHF  / Stück*
    • FZ412M

      1 x Kabeleinführungstülle, M40

       1.60 CHF  / Stück*
    • V801V

      Verbindungstüllen, vector, PG16

       5.45 CHF  / Stück*
    • VZ311

      Schloss, vector, mit 2 Schlüsseln

       41.30 CHF  / Stück*
    • VZ413

      Abdeckstreifen, universal, 6M, RAL 7035

       2.25 CHF  / Stück*
    • VZ404

      Reinigungsmittel, volta, für Kunststoffoberflächen

       31.85 CHF  / Stück*
    • VZ759

      Drainagestopfen, vector, Größe M20

       6.45 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Anzahl der Leitungs­ein­füh­rungen
      3
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      400 - 400 V
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    • Montage auf
      Aufputz
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      63 A
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Schienen
      1
    • Anzahl Reihen
      1
    • Anzahl Felder
      1
    • Mit Schloss
      Nein
    • Mit Neutral­lei­ter­klem­men­block
      Nein
    • Mit Erdungs­klem­men­block
      Ja
    • Mit Monta­ge­platte
      Nein
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      6
    Funk­ti­onen
    • Mit Leitungs­ein­füh­rung
      Ja
    Abmes­sungen
    • Höhe
      190 mm
    • Breite
      165 mm
    • Tiefe
      113 mm
    • Breite in Teilungs­ein­heiten
      6
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Anzahl der Schlösser
      0
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Ja
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­styrol (PS)
    • RAL Nummer
      7035
    • Farbe
      Licht­grau
    • Ultra­vi­o­lett­strahlen beständig
      Nein
    Sicher­heit
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK07
    • Schutzart IP
      IP65
    • Schlies­sungstyp
      Schnapp­ver­schluss, Ohne Schloss
    • Glüh­draht­test
      750 °C

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    Hager REACH declaration VE106A
    PDF
    Hager RoHS Report VE106A
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild VE106A | Hager Schweiz

      Produktbild VE106A

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt VE106A | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt VE106A

      Verteiler,vector,IP5x,6Module,Ausführung Schweiz

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild 6LE000051D | Hager Schweiz

      6LE000051D

      Montageanleitung International 2022-02-07

      PDF
      4,31 MB
    • BIM Revit Objekte

      Bild BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12

      RFA
      1,41 MB
      Bild BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12

      RFA
      1,37 MB
      Bild BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,38 MB
      Bild BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,41 MB
      Bild BIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12

      RFA
      1,39 MB
      Bild BIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12

      RFA
      1,42 MB
      Bild BIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12

      RFA
      1,42 MB
      Bild BIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12

      RFA
      1,39 MB
      Bild Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,28 MB
      Bild Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,27 MB
      Bild Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,29 MB
      Bild Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,27 MB
      Bild Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,29 MB
      Bild Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,27 MB
      Bild Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,29 MB
      Bild Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,27 MB
      Bild Range Vector enclosures for CH (Lang. : en) IP55 with installation System  hosted-V2021 | Hager Schweiz

      Range Vector enclosures for CH (Lang. : en) IP55 with installation System hosted-V2021

      BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,27 MB
      Bild Range Vector enclosures for CH (Lang. : en) IP55 with installation System  no hosted-V2021 | Hager Schweiz

      Range Vector enclosures for CH (Lang. : en) IP55 with installation System no hosted-V2021

      BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,27 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      FZ401 - Verschlussstopfen Hager univers Reparaturset
      FZ401
      Verschlußstopfen, univers, Reparaturset
      Preis*
       14.40 CHF
      / Stück *
       14.40 CHF
      / Stück *
    • 2
      KN99N - Brücke Hager zu Steckklemme N für Klemme QuickConnect 10 Stück
      KN99N
      Klemmen, QuickConnect, N, Steckbrücken, 1 Satz=10 Stück
      Preis*
       34.55 CHF
      / Stück *
       34.55 CHF
      / Stück *
    • 3
      VZ711 - Verbindungsklemmenträger Hager QuickConnect leer für Kleinverteiler volta/vector
      VZ711
      Klemmenträger, volta, für Verteilergröße 12 PLE, golf, vector, Zubehör
      Preis*
       5.50 CHF
      / Stück *
       5.50 CHF
      / Stück *
    • 4
      VZ312 - Ersatzschlüssel Hager vector für VZ311
      VZ312
      Ersatzschlüssel für VZ311
      Preis*
       5.05 CHF
      / Stück *
       5.05 CHF
      / Stück *
    • 5
      JP015 - Abdeckstreifen Hager 18 Module
      JP015
      Abdeckstreifen, universal, 18 Module, RAL9010
      Preis*
       7.00 CHF
      / Stück *
       7.00 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group