The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Klein­ver­teiler bis 63 A und Multi­media
    • volta Unter- und Aufputz­ver­teiler und Zubehör
    • VA24A
    AP-Verteiler Hager volta, Montageart Aufputz, Anzahl der Reihen 2, Schutzart IP30, Breite 305 mm, Höhe 370 mm, Tiefe 96.5 mm, Werkstoff des Gehäuses Stahlblech, Farbe reinweiss, RAL-Nummer 9010, DIN-Schiene, Ausführung Deckel geschlossen, Art der Schliessung Druckknopf
    EAN-Nr.
    3250616410725
    E-nr.
    822 120 034
    VPE
    1 St.
    Rabattgruppe
    U1
    • volta Unter- und Aufputz­ver­teiler und Zubehör

    AP-Verteiler Hager volta 2-reihig IP30 305×370×96.5mm VA24A

    Preis*
    CHF 113.50
    / St. *
    CHF 113.50
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    AP-Verteiler Hager volta 2-reihig IP30 305×370×96.5mm

    VA24A

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

  • product.page.accessories.see-more (13)
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen 4 product.page.accessories.products-available
    • Schliess­system 1 product.page.accessories.products-available
    • Monta­geschiene 1 product.page.accessories.products-available
    • Reini­gungs­mittel 1 product.page.accessories.products-available
    • Abdeck­leiste 2 product.page.accessories.products-available
    • Plan­ta­sche 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen
    • Schliess­system
    • Monta­geschiene
    • Reini­gungs­mittel
    • Abdeck­leiste
    • Plan­ta­sche
    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung
    • Tür/­Be­di­en­feld
    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse
    • VZ711

      Klemmenträger, volta, für Verteilergröße 12 PLE, golf, vector, Zubehör

      CHF 5.85  / St.*
    • VZ461

      Klemmenträger Volta QuickConnect bestückt 1R

      CHF 35.85  / St.*
    • VZ462

      Klemmenträger Volta QuickConnect bestückt 2R

      CHF 46.50  / St.*
    • VZ463

      Klemmenträger Volta QuickConnect bestückt 3R

      CHF 62.70  / St.*
    • VZ302N

      Schliessung, Volta, Standard, zum Einbau in Türgriff

      CHF 34.05  / St.*
    • VZ406

      Hutschiene, Volta, abgesenkt, für Mauerkasten

      CHF 10.50  / St.*
    • VZ404

      Reinigungsmittel, volta, für Kunststoffoberflächen

      CHF 33.90  / St.*
    • S35S

      Abdeckstreifen, univers Z, 219 mm, für 12 PLE, brechbar

      CHF 3.70  / St.*
    • P032F

      Abdeckstreifen, universal, für 1 Modul

      CHF 0.65  / St.*
    • VZ407

      Plantasche, Volta, 220x240mm, für Dokumente, klarsicht

      CHF 14.25  / St.*
    • VZ408

      Kabelabfangschienen Volta APV

      CHF 31.75  / St.*
    • VA24T

      Tür, volta, APV, 2-reihig, Stahlblech, mit Türschild

      CHF 34.40  / St.*
    • VZ412

      Rangierkanal, volta, APV

      CHF 30.35  / St.*

    Technische Merkmale

    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      63 A
    Leis­tung
    • Maxi­male Verlust­leis­tung pro Schrank bei ΔT=20K
      15 W
    Ausstat­tung
    • Anzahl Reihen
      2
    • Mit Monta­ge­platte
      Nein
    Abmes­sungen
    • Höhe
      370 mm
    • Breite
      305 mm
    • Tiefe
      96,50 mm
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    • Art der Schranktür
      Einzeltür
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Farbe
      Rein­weiss
    • Ultra­vi­o­lett­strahlen beständig
      Nein
    Sicher­heit
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK07
    • Schutzart IP
      IP30
    • Schlies­sungstyp
      Schnapp­ver­schluss, Ohne Schloss
    • Glüh­draht­test
      650 °C
    • Schutzart IP mit Tür
      IP30

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VA24A
    PDF
    RoHS report VA24A
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild VA24A | Hager Schweiz

      Produktbild VA24A

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt VA24A | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt VA24A

      Kleinv.,Volta,APV,2x12PLE,IP30,Version Schweiz

      PDF
    • Bedienungs- & Montageanleitungen

      Bild Montageanleitung International 2022-07-07 | Hager Schweiz

      Montageanleitung International 2022-07-07

      PDF
      4,90 MB
    • Software

      Bild BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12

      RFA
      1,21 MB
      Bild BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12

      RFA
      1,20 MB
      Bild BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,21 MB
      Bild BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,20 MB
      Bild BIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12

      RFA
      1,21 MB
      Bild BIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12

      RFA
      1,21 MB
      Bild BIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12

      RFA
      1,21 MB
      Bild BIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12

      RFA
      1,21 MB
      Bild Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,25 MB
      Bild Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,24 MB
      Bild Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,26 MB
      Bild Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,25 MB
      Bild Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,26 MB
      Bild Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,25 MB
      Bild Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,26 MB
      Bild Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,25 MB
      Bild Range Volta enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with installation System surface mounted  hosted-V2021 | Hager Schweiz

      Range Volta enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with installation System surface mounted hosted-V2021

      BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,25 MB
      Bild Range Volta enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with installation System surface mounted  no hosted-V2021 | Hager Schweiz

      Range Volta enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with installation System surface mounted no hosted-V2021

      BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,62 MB
    • Normen & Umweltinformationen

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-08-16

      PDF
      359,72 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2023-08-07 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    product.page.accessories.see-more

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      VH12NA - UP-Verteiler Hager volta 1-reihig 12TE IP30 348×356×94.5mm für Hohlwand
      VH12NA
      Kleinv., Volta, HWV, 1x12PLE, IP30, Version Schweiz
      Preis*
      CHF 97.30
      / St. *
      CHF 97.30
      / St. *
    • 2
      VA24T - Tür Hager volta 305×370×15mm IP30 weiss
      VA24T
      Tür, volta, APV, 2-reihig, Stahlblech, mit Türschild
      Preis*
      CHF 34.40
      / St. *
      CHF 34.40
      / St. *
    • 3
      VH24NA - UP-Verteiler Hager volta 2-reihig 12TE IP30 348×505×94.5mm
      VH24NA
      Kleinv., Volta, HWV, 2x12PLE, IP30, Version Schweiz
      Preis*
      CHF 134.50
      / St. *
      CHF 134.50
      / St. *
    • 4
      VA36T - Tür Hager volta 280×489×15mm IP30 weiss
      VA36T
      Tür, volta, APV, 3-reihig, Stahlbech, mit Türschild
      Preis*
      CHF 38.90
      / St. *
      CHF 38.90
      / St. *
    • 5
      VU60NA - UP-Verteiler Hager volta 5-reihig 60TE IP30 348×880×94.5mm
      VU60NA
      Kleinv., Volta, UPV, 5x12PLE, IP30, Version Schweiz
      Preis*
      CHF 194.00
      / St. *
      CHF 194.00
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group