![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Montageplatte, universN, für Schrankhöhe 500mm, 2feldig UZ32M1
EAN-Nr.
3250616364615
E-nr.
822 990 404
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F1
CHF 41.60
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Tiefe installiertes Produkt2.5 mm
-
Höhe installiertes Produkt449 mm
-
Breite installiertes Produkt497 mm
Werkstoff
-
WerkstoffStahl
-
Oberflächeverzinkt
Normen
-
Europäische Direktive WEEEnicht betroffen
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild UZ32M1
-
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für UZ32M1
Declaration
PDF332 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für UZ32M1
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für UZ32M1
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Mehr Downloads
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com