Stecksockel Hager uniway 160A 180mm 20 Steckplätze f.Sammelschienen 15×3mm 6 Stk UW-S160-10M
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Erdungs-Reihenklemme 1 Produkte verfügbar -
Sammelschiene 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe35 mm
-
Breite120 mm
-
Tiefe180 mm
-
Breite/Dicke Sammelschiene3 - 3 mm
-
Höhe Sammelschiene15 mm
-
Polanzahl7
-
Nennstrom160 A
-
RAL Nummer7035
-
WerkstoffPolyamid (PA)
-
Mit DeckelJa
-
Schutzart IPIP2X
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild UW-S160-10M
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt UW-S160-10M
uniway Stecksockel IP2X 160 A, 180 mm (20 Steckplätze je 9 mm), 6 Stk.
PDF -
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2022-07-07
PDF6,00 MB -
Broschüre
Broschüre uniway
Mit Sicherheit mehr Flexibilität
PDF4,17 MB -
Produktzertifikat
Test certificate
Produktzertifikat International 2024-03-19
PDF197,99 kB -
Konformitätserklärung
Declaration of conformity
Konformitätserklärung International 2022-10-31
PDF66,04 kB