Leeradapter-DIN Hager uniway, Sammelschienenabdeckung, Breite 18mm, 12 Stück UW-AL18
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör/Ersatzteile für Sammelschienen 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 10 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Breite18 mm
-
Lager-/Transporttemperatur-25 - 70 °C
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild UW-AL18
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt UW-AL18
uniway DIN-Adapter / Abdeckung leer, 18 mm, 12 Stk.
PDF -
Bedienungsanleitung
422-288-220 Mounting instructions Uniway Universaladapter
PDF2,23 MB -
Broschüre
Broschüre uniway
Mit Sicherheit mehr Flexibilität
PDF4,17 MB -
STEP Dateien
STEP Dateien International 2026-07-16
STP11,94 MB -
Konformitätserklärung
Declaration of conformity
Konformitätserklärung International 2022-10-31
PDF66,04 kB