Stecksockel Hager uniway 160A 180mm 20 Steckplätze für Sammelschienen 15×3mm UW-S160-10
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Sammelschienenadapter 4 Produkte verfügbar -
Erdungs-Reihenklemme 1 Produkte verfügbar -
Sammelschiene 1 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Sammelschienen 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe35 mm
-
Breite120 mm
-
Tiefe180 mm
-
Breite/Dicke Sammelschiene3 - 3 mm
-
Höhe Sammelschiene15 mm
-
Polanzahl7
-
Nennstrom160 A
-
RAL Nummer7035
-
WerkstoffPolyamid (PA)
-
Mit DeckelJa
-
Schutzart IPIP2X
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild UW-S160-10
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt UW-S160-10
uniway Stecksockel IP2X 160 A, 180 mm (20 Steckplätze je 9 mm)
PDF -
Bedienungsanleitung
422-288-110 Mounting instructions Uniway Stecksockelsystem
Bedienungsanleitung de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2026-06-10
PDF10,03 MB -
Broschüre
Broschüre uniway
Mit Sicherheit mehr Flexibilität
PDF4,17 MB -
STEP Dateien
STEP Dateien International 2026-07-16
STP78,91 MB -
Produktzertifikat
Test certificate
Produktzertifikat International 2024-03-19
PDF197,99 kB -
Konformitätserklärung
Declaration of conformity
Konformitätserklärung International 2022-10-31
PDF66,04 kB