The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Sammel­schie­nen­sys­teme
    • uniway
    • UW-SE
    Stecksockel-Endstück Hager uniway, 2 Stück
    EAN-Nr.
    7611919523530
    E-nr.
    806 999 104
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    N6
    • uniway

    Stecksockel-Endstück Hager uniway, 2 Stück UW-SE

    Preis*
    CHF 19.75
    / Stück *
    CHF 19.75
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Stecksockel-Endstück Hager uniway, 2 Stück

    UW-SE

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­amid (PA)
    Abmes­sungen
    • Breite
      15,50 mm
    • Tiefe
      110 mm
    Funk­ti­onen
    • Art des Zube­hörs für Sammel­schienen
      Endkappe

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - uniway (English)
    PDF
    295,86 kB
    REACH declaration UW-SE
    PDF
    RoHS Report UW-SE
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild UW-SE | Hager Schweiz

      Produktbild UW-SE

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UW-SE | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt UW-SE

      uniway Endstück zu Stecksockel, 2 Stk.

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild 422-288-110 Mounting instructions Uniway Stecksockelsystem | Hager Schweiz

      422-288-110 Mounting instructions Uniway Stecksockelsystem

      Bedienungsanleitung de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2026-06-10

      PDF
      10,03 MB
    • Broschüre

      Bild Broschüre uniway | Hager Schweiz

      Broschüre uniway

      Mit Sicherheit mehr Flexibilität

      PDF
      4,17 MB
    • STEP Dateien

      Bild STEP Dateien International 2026-07-16 | Hager Schweiz

      STEP Dateien International 2026-07-16

      STP
      6,79 MB
    • Produktzertifikat

      Bild Test certificate | Hager Schweiz

      Test certificate

      Produktzertifikat International 2024-03-19

      PDF
      197,99 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration of conformity | Hager Schweiz

      Declaration of conformity

      Konformitätserklärung International 2022-10-31

      PDF
      66,04 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      HZT661 - Sammelschienenadapter Hager 100A für Leitungsschutzschalter 4P
      HZT661
      Sammel-Schienenadapter 3polig +N für selektiven Leitungsschutzschalter
      Preis*
      CHF 132.50
      / Stück *
      CHF 132.50
      / Stück *
    • 2
      UW-S125-10 - Stecksockel Hager uniway 125A 180mm 20 Steckplätze für Sammelschienen 10×3mm
      UW-S125-10
      uniway Stecksockel IP2X 125 A, 180 mm (20 Steckplätze je 9 mm)
      Preis*
      CHF 12.65
      / Stück *
      CHF 12.65
      / Stück *
    • 3
      UW-S125-10M - Stecksockel Hager uniway 125A 180mm 20 Steckplätze f.Sammelschienen 10×3mm 8 Stk
      UW-S125-10M
      uniway Stecksockel IP2X 125 A, 180 mm (20 Steckplätze je 9 mm), 8 Stk.
      Preis*
      CHF 94.90
      / Stück *
      CHF 94.90
      / Stück *
    • 4
      UW-S125-6 - Stecksockel Hager uniway 125A 108mm 12 Steckplätze für Sammelschienen 10×3mm
      UW-S125-6
      uniway Stecksockel IP2X 125 A, 108 mm (12 Steckplätze je 9 mm)
      Preis*
      CHF 10.20
      / Stück *
      CHF 10.20
      / Stück *
    • 5
      UW-S125-6M - Stecksockel Hager uniway 125A 108mm 12 Steckplätze f.Sammelschienen 10×3mm 8 Stk
      UW-S125-6M
      uniway Stecksockel IP2X 125 A, 108 mm (12 Steckplätze je 9 mm), 8 Stk.
      Preis*
      CHF 75.60
      / Stück *
      CHF 75.60
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group