The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • Sammel­schie­nen­sys­teme
  • uniway
  • UW-EH160F
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Haube Hager uniway für Einspeiseblock 160A, 3LN, Breite 108mm UW-EH160F

Haube Hager uniway, für Einspeiseblock 160 A, 3LN, Breite 108 mm
EAN-Nr.
7611919523516
E-nr.
806 997 914
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
N6
Preis*
 5.35 CHF
/ Stück *
 5.35 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Haube Hager uniway für Einspeiseblock 160A, 3LN, Breite 108mm

UW-EH160F

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Passend zu

  • UW-E160

    uniway Einspeiseblock 160 A, 4P, L1L2L3N, 108 mm

     44.05 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­amid (PA)

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-09-19
PDF
295,86 kB
Hager REACH declaration UW-EH160F
PDF
Hager RoHS Report UW-EH160F
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild UW-EH160F | Hager Schweiz

    Produktbild UW-EH160F

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt UW-EH160F | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt UW-EH160F

    uniway Haube flach zu Einspeiseblock 160 A, 4P, 108 mm

    PDF
  • Broschüre

    Bild Broschüre uniway | Hager Schweiz

    Broschüre uniway

    Mit Sicherheit mehr Flexibilität

    PDF
    4,17 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration of conformity | Hager Schweiz

    Declaration of conformity

    Konformitätserklärung International 2022-10-31

    PDF
    66,04 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    UW-S125-10 - Stecksockel Hager uniway 125A 180mm 20 Steckplätze für Sammelschienen 10×3mm
    UW-S125-10
    uniway Stecksockel IP2X 125 A, 180 mm (20 Steckplätze je 9 mm)
    Preis*
     12.20 CHF
    / Stück *
     12.20 CHF
    / Stück *
  • 2
    UW-S125-10M - Stecksockel Hager uniway 125A 180mm 20 Steckplätze f.Sammelschienen 10×3mm 8 Stk
    UW-S125-10M
    uniway Stecksockel IP2X 125 A, 180 mm (20 Steckplätze je 9 mm), 8 Stk.
    Preis*
     91.60 CHF
    / Stück *
     91.60 CHF
    / Stück *
  • 3
    UW-S125-6 - Stecksockel Hager uniway 125A 108mm 12 Steckplätze für Sammelschienen 10×3mm
    UW-S125-6
    uniway Stecksockel IP2X 125 A, 108 mm (12 Steckplätze je 9 mm)
    Preis*
     9.85 CHF
    / Stück *
     9.85 CHF
    / Stück *
  • 4
    UW-S125-6M - Stecksockel Hager uniway 125A 108mm 12 Steckplätze f.Sammelschienen 10×3mm 8 Stk
    UW-S125-6M
    uniway Stecksockel IP2X 125 A, 108 mm (12 Steckplätze je 9 mm), 8 Stk.
    Preis*
     73.00 CHF
    / Stück *
     73.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    UW-S160-10 - Stecksockel Hager uniway 160A 180mm 20 Steckplätze für Sammelschienen 15×3mm
    UW-S160-10
    uniway Stecksockel IP2X 160 A, 180 mm (20 Steckplätze je 9 mm)
    Preis*
     12.90 CHF
    / Stück *
     12.90 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group