Einspeisemodul Hager uniway 63A, N, Breite 9mm UW-E63-N
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör/Ersatzteile für Sammelschienen 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Nennstrom63 A
-
Polanzahl1
-
Höhe77,60 mm
-
Breite9 mm
-
Tiefe100 mm
-
Anzahl Module0,50
-
Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm1
-
Nominales Drehmoment2,80 - 2,80 Nm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild UW-E63-N
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt UW-E63-N
uniway Einspeisemodul 63 A, 1P N, 1x 9 mm
PDF -
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2024-07-18
PDF4,69 MB -
Broschüre
Broschüre uniway
Mit Sicherheit mehr Flexibilität
PDF4,17 MB -
Produktzertifikat
Test certificate
Produktzertifikat International 2024-03-19
PDF197,99 kB -
Konformitätserklärung
Declaration of conformity
Konformitätserklärung International 2022-10-31
PDF66,04 kB