The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Sammel­schie­nen­sys­teme
    • weber.u­ni­line
    • UEN95
    Einspeiseelement weber.uniline, für bewegliche Tafeln, für Sammelschiene, 10…95 mm², zu Typ UL 25/UL 63 + Neutralleitertrenner
    EAN-Nr.
    7611919097871
    E-nr.
    814 992 906
    VPE
    5 St.
    Rabattgruppe
    12
    • weber.u­ni­line

    Einspeiseelement weber.uniline DIN00 160A L1-N 44/51/66mm NT oben UEN95

    Preis*
    CHF 35.15
    / St. *
    CHF 35.15
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Einspeiseelement weber.uniline DIN00 160A L1-N 44/51/66mm NT oben

    UEN95

    • Zubehör
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Vertei­ler­bau­gruppe Sammel­schienen 1 product.page.accessories.products-available
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Bussystem 1 product.page.accessories.products-available
    • Abdeck­leiste 2 product.page.accessories.products-available
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Sammel­schienen 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.compatible.title

    • product.page.accessories.referenced_by.title 5 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Vertei­ler­bau­gruppe Sammel­schienen
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Bussystem
    • Abdeck­leiste
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Sammel­schienen
    • UE95

      NH00-Einspeiseelement 160A L1-L3 44/51/66mm NT oben

      CHF 21.10  / St.*
    • T66

      Adapter für Einbautiefe 66mm NT oben zu Sicherungssockel N-Trenner

      CHF 2.70  / St.*
    • BL2

      Blindabdeckung 1m 2mm

      CHF 16.80  / Meter*
    • BL4

      Blindabdeckung 1m 4mm

      CHF 16.80  / Meter*
    • ULS5

      Schwenkbride M5 für C-Profil zu UL00/ULN00/UE

      CHF 5.80  / St.*

    product.page.accessories.referenced_by.title

    • UE95

      NH00-Einspeiseelement 160A L1-L3 44/51/66mm NT oben

      CHF 21.10  / St.*
    • UL25

      Sicherungssockel DII 25A für Einbautiefe 44/51/66mm NT oben

      CHF 18.00  / St.*
    • UL63

      Sicherungssockel DIII 63A für Einbautiefe 44mm NT oben

      CHF 25.90  / St.*
    • UL00

      NH00-Sicherungsunterteil 160A 44/51mm NT oben

      CHF 80.00  / St.*
    • ULN00

      NH00-Neutralleitertrenner 160A 44/51/66mm NT oben

      CHF 51.20  / St.*

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    Hager REACH declaration UEN95
    PDF
    Hager RoHS Report UEN95
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild UEN95 | Hager Schweiz

      Produktbild UEN95

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt UEN95 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt UEN95

      NH00-Einspeiseelement 160A L1-N 44/51/66mm NT oben

      PDF
    • Normen & Umweltinformationen

      Bild Zertifikat für KJ86xx, LMxx, UExx, ULxx, ULN6xx - Zubehör (DE, Stand: 04.2016) | Hager Schweiz

      Zertifikat für KJ86xx, LMxx, UExx, ULxx, ULN6xx - Zubehör (DE, Stand: 04.2016)

      Konformitätserklärung International 2019-01-07

      PDF
      668,99 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      LE33SKP - Sicherungskopf KIII E33 mit Prüfloch weiss
      LE33SKP
      SCHRAUBKAPPE K III
      Preis*
      CHF 5.30
      / St. *
      CHF 5.30
      / St. *
    • 2
      LE27SKP - Sicherungskopf KII E27 mit Prüfloch weiss
      LE27SKP
      SCHRAUBKAPPE K II
      Preis*
      CHF 4.35
      / St. *
      CHF 4.35
      / St. *
    • 3
      LE33SK - Sicherungskopf DIII E33 aus Keramik mit Prüfloch weiss
      LE33SK
      Schraubkappe DIII E33 aus Keramik mit Prüfloch
      Preis*
      CHF 5.30
      / St. *
      CHF 5.30
      / St. *
    • 4
      LE27SK - Sicherungskopf DII E27 25A aus Keramik mit Prüfloch weiss
      LE27SK
      Schraubkappe DII E27 aus Keramik mit Prüfloch
      Preis*
      CHF 4.35
      / St. *
      CHF 4.35
      / St. *
    • 5
      LD047 - Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 3polig Hutschiene Rahmenklemme Abdeckung
      LD047
      Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 3polig Hutschiene Rahmenklemme Abdeckung
      Preis*
      CHF 23.00
      / St. *
      CHF 23.00
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group