The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • System­schränke bis 1600 A
    • univers N Innen­aus­bau­system
    • UD21K1
    Baustein Hager univers N, für Reiheneinbaugeräte, senkrecht
    EAN-Nr.
    3250616141773
    E-nr.
    822 896 924
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    F1
    • univers N Innen­aus­bau­system

    Baustein Hager univers N 300×250mm für Reiheneinbaugeräte senkrecht UD21K1

    Preis*
     97.10 CHF
    / Stück *
     97.10 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Baustein Hager univers N 300×250mm für Reiheneinbaugeräte senkrecht

    UD21K1

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Vertei­ler­bau­gruppe Klemmen 9 Produkte verfügbar
    • Abde­ckung/Blen­de/­Be­schrif­tungs­leiste 1 Produkte verfügbar
    • Monta­ge­zu­behör 1 Produkte verfügbar
    • Abdeck­leiste 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Vertei­ler­bau­gruppe Klemmen
    • Abde­ckung/Blen­de/­Be­schrif­tungs­leiste
    • Monta­ge­zu­behör
    • Abdeck­leiste
    • KJ100A

      Messingschienenverteiler 100A, 4polig, 2x 2, 5-25² / 5x 1, 5-16² je Pol

       127.50 CHF  / Stück*
    • KJ02E

      Verteilerblock 125A 4p.L1-L3 1x6-35²/2x4-16²/5x1, 5-6², N 1x6-35²/6x4-16²/4x1, 5-6²

       148.00 CHF  / Stück*
    • KJ02DN

      Verteilerblock 125A mit Frontabdeckung, 1polig, 2x 10-35²/2x 2, 5-25²/6x 1, 5-16²

       34.85 CHF  / Stück*
    • KJ02D

      Verteilerblock, 125A, 1polig, 1x 10-35² / 1x 6-16² / 6x 2, 5-16²

       36.85 CHF  / Stück*
    • KJ02CN

      Verteilerblock 160A mit Frontabdeckung, 1polig, 2x 25-70²/3x 2, 5-25²/8x 1, 5-16²

       49.75 CHF  / Stück*
    • KJ02C

      Verteilerblock, 160A, 1polig, 1x10-70²/ 6x2, 5-16²/ 1xFlachkupfer 16x5mm seitl.

       51.20 CHF  / Stück*
    • KJ02B

      Verteilerblock 400A geschl., 1polig, 1x 95-185²/2x 6-35²/5x 1, 5-16²/4x 1, 5-10²

       127.50 CHF  / Stück*
    • KJ02AN

      Verteilerblock 250A m.Frontabdeckung 1p. 1x35-120²/1x1, 5-50²/4x1, 5-16²/8x2, 5-25²

       98.90 CHF  / Stück*
    • KJ02A

      Verteilerblock, 250A, 1polig, 1x 35-95² / 2x 6-35² / 5x 1, 5-16² / 4x 1, 5 - 10²

       101.00 CHF  / Stück*
    • UZ01Z6

      Blindabdeckung, universN, für Trenner NH000/00, sperrbar

       32.90 CHF  / Stück*
    • UZ05A1

      Haubenturm-Erhöhung der Einbautiefe um 15mm, universN, Inhalt 4 Stück

       6.95 CHF  / Stück*
    • S35S

      Abdeckstreifen, univers Z, 219 mm, für 12 PLE, brechbar

       3.45 CHF  / Stück*
    • ZZ35S

      Abdeckstreifen, sperrbar, Breite 12 PLE, für NAR-Haube mit 216mm Geräteschlitz

       4.80 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      300 mm
    • Breite
      250 mm
    • Tiefe
      125 mm
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Werk­stoff
      Kunst­stoff

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild UD21K1 | Hager Schweiz

      Produktbild UD21K1

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt UD21K1 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt UD21K1

      Baustein,universN,300x250mm, für 13 PLE,mit Schiene für PE/N-Klemmen,senkrecht

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06

      PDF
      741,92 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      UZ52A1 - Leitungskanal Hager univers N 2-feldrig 78×31mm 2 Stück
      UZ52A1
      Leitungskanal, universN, 78x31mm, 2feldig
      Preis*
       15.80 CHF
      / Stück *
       15.80 CHF
      / Stück *
    • 2
      UZ51A1 - Leitungskanal Hager univers N 1-feldrig 78×31mm
      UZ51A1
      Leitungskanal, universN, 78x31mm, 1feldig
      Preis*
       13.70 CHF
      / Stück *
       13.70 CHF
      / Stück *
    • 3
      UK42T1 - Baustein Hager univers N 600×500mm für Lasttrennschalter 630A
      UK42T1
      Baustein, universN, 600x500mm, für Lasttrennschalter 630A
      Preis*
       182.00 CHF
      / Stück *
       182.00 CHF
      / Stück *
    • 4
      UK21S1 - Baustein Hager univers N 300×250mm für Lasttrennschalter 250/400A
      UK21S1
      Baustein, universN, 300x250mm, für Lasttrennschalter 250/400A
      Preis*
       107.00 CHF
      / Stück *
       107.00 CHF
      / Stück *
    • 5
      UK21R1 - Baustein Hager univers N 300×250mm für Lasttrennschalter 125/160A
      UK21R1
      Baustein, universN, 300x250mm, für Lasttrennschalter 160A
      Preis*
       85.40 CHF
      / Stück *
       85.40 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group