Baustein,universN,225x500mm, 1x26 PLE • UD12B6 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
    witty Ladelösungen
    Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
    Zu witty
    Zum Konfigurator
    • Lösungen
    • Wohnbau
      Für höchste Desi­gnan­sprüche
      Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
      zu kallysto
    • Zweckbau
      Ein System. Viele Möglich­keiten
      Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
      Mehr zu uniway
    • Infrastruktur
      Die offene Leistungsschalterreihe hw+
      Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
      Mehr erfahren
    • Energiemanagement
      Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
      witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
      zu witty pro
    • Alle ansehen
  • Wissen
    Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
    Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
    Referenzen entdecken
    • Wissen
    • Referenzen
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Trainings
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Kundencenter
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Newsletter
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Alle ansehen
  • Support
    Download-Center
    Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
    Zum Download-Center
    • Support
    • Tech­ni­sches Support Center
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Tools, Apps, Software
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Kataloge und Broschüren
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Download-Center
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Zertifikate
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Partner
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Alle ansehen
  • Über uns
    Arbeiten bei Hager
    Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
    Mehr erfahren
    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
      Arbeiten bei Hager
      Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
      Mehr erfahren
    • Arbeiten bei Hager
      Arbeiten bei Hager
      Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
      Mehr erfahren
    • Kontakt
      Arbeiten bei Hager
      Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
      Mehr erfahren
    • Alle ansehen
  • Alle Kategorien anzeigen
Konto
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • System­schränke bis 1600 A
  • univers N Innen­aus­bau­system
  • UD12B6
UD12B6 - Baustein Hager univers N 225×500mm 26 PLE für REG mit Hutschiene verstellbar
UD12B6 - Baustein Hager univers N 225×500mm 26 PLE für REG mit Hutschiene verstellbar
UD12B6 - Baustein Hager univers N 225×500mm 26 PLE für REG mit Hutschiene verstellbar
UD12B6 - Baustein Hager univers N 225×500mm 26 PLE für REG mit Hutschiene verstellbar
UD12B6 - Baustein Hager univers N 225×500mm 26 PLE für REG mit Hutschiene verstellbar
UD12B6 - Baustein Hager univers N 225×500mm 26 PLE für REG mit Hutschiene verstellbar

Baustein Hager univers N 225×500mm 26 PLE für REG mit Hutschiene verstellbar

UD12B6

UD12B6 - Baustein Hager univers N 225×500mm 26 PLE für REG mit Hutschiene verstellbar
UD12B6 - Baustein Hager univers N 225×500mm 26 PLE für REG mit Hutschiene verstellbar
UD12B6 - Baustein Hager univers N 225×500mm 26 PLE für REG mit Hutschiene verstellbar
UD12B6 - Baustein Hager univers N 225×500mm 26 PLE für REG mit Hutschiene verstellbar
UD12B6 - Baustein Hager univers N 225×500mm 26 PLE für REG mit Hutschiene verstellbar
UD12B6 - Baustein Hager univers N 225×500mm 26 PLE für REG mit Hutschiene verstellbar
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Baustein Hager univers N 225×500mm 26 PLE für REG mit Hutschiene verstellbar UD12B6

EAN-Nr.
3250616142114
E-nr.
822 892 354
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F1
Preis*
102.00 CHF
/ Stück *
 102.00 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • RCBO 1P+N Typ A 6 kA (EN/IEC61009) 1 Produkte verfügbar
  • RCBO 4P Typ A 6 kA (EN/IEC61009) 1 Produkte verfügbar
  • Vertei­ler­bau­gruppe mit Berüh­rungs­schutz 1 Produkte verfügbar
  • Monta­ge­zu­behör 2 Produkte verfügbar
  • Abdeck­leiste 3 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 4 weitere Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • RCBO 1P+N Typ A 6 kA (EN/IEC61009)
  • RCBO 4P Typ A 6 kA (EN/IEC61009)
  • Vertei­ler­bau­gruppe mit Berüh­rungs­schutz
  • Monta­ge­zu­behör
  • Abdeck­leiste
  • Kabel­füh­rung für Gehäu­se/Schränke
  • ADS913QC

    Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-13A 30mA Typ A QC&QB

     138.00 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • ADM463QC

    Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 6kA C-13A 30mA Typ A QC/QB

     218.00 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • UD02F1

    Baustein, universN, 2x 75x500mm, leer

     60.80 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • UZ05A1

    Haubenturm-Erhöhung der Einbautiefe um 15mm, universN, Inhalt 4 Stück

     6.85 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • UZ25V2

    Leitungsklammer, universN, klein, 20 Teile

     27.80 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • S35S

    Abdeckstreifen, univers Z, 219 mm, für 12 PLE, brechbar

     3.40 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • S35V

    Abdeckstreifen, univers Z, 1000 mm, ohne Markierung

     22.55 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • ZZ35S

    Abdeckstreifen,sperrbar, Breite 12 PLE, für NAR-Haube mit 216mm Geräteschlitz

     4.75 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • UT50C

    Deckel für Kabelkanal, universN, 78x31mm, 2m lang

     17.05 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • UZ50A1

    Leitungskanalhalter, universN, mit Befestigungsschrauben, Set = 2 Stück

     9.15 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • UZ51A1

    Leitungskanal, universN, 78x31mm, 1feldig

     13.50 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • UZ52A1

    Leitungskanal, universN, 78x31mm, 2feldig

     15.55 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    225 mm
  • Breite
    500 mm
  • Tiefe
    125 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    1
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    26
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunst­stoff
  • RAL Nummer
    9010

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration UD12B6 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UD12B6 (english)
PDF
103,84 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild UD12B6 | Hager Schweiz

    Produktbild UD12B6

  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-03-14 | Hager Schweiz

    Konformitätserklärung en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-03-14 | Hager Schweiz

    Konformitätserklärung en-GB 2025-03-14

    PDF
    717,48 kB
Mehr Downloads
  • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

    senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Ersatzteil

Mehr sehen

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    U961N - Zählertragplatte Hager univers N 300×250mm
    U961N
    Zählertragplatte, universN, 300x250mm
    Preis*
     59.20 CHF
    / Stück *
     59.20 CHF
    / Stück *
  • 2
    UG31S3 - Zählertragplatte Hager univers N für 1 Zähler 250×450mm
    UG31S3
    Zählertragplatte, universN, für 1 Zähler, Ausführung Schweiz
    Preis*
     58.10 CHF
    / Stück *
     58.10 CHF
    / Stück *
  • 3
    UG32S3 - Zählertragplatte Hager univers N für 2 Zähler 500×450mm
    UG32S3
    Zählertragplatte, universN, für 2 Zähler nebeneinander, Ausführung Schweiz
    Preis*
     112.00 CHF
    / Stück *
     112.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    UG81S3 - Zählertragplatte Hager univers N für 3 Zähler 250×1200mm
    UG81S3
    Zählertragplatte, universN, für 3 Zähler übereinander, Ausführung Schweiz
    Preis*
     169.50 CHF
    / Stück *
     169.50 CHF
    / Stück *
  • 5
    UE21A2B - Baustein Hager univers N 300×250mm für 2 Trenner DIN00 und 4 Trenner DIN000
    UE21A2B
    Baustein, universN, 300x250mm, für 2 Trenner NH00 auf Sammelschienensystem 40mm
    Preis*
     95.60 CHF
    / Stück *
     95.60 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group