The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • System­schränke bis 1600 A
    • univers N Innen­aus­bau­system
    • UD11B6
    Baustein Hager univers N, für Reiheneinbaugeräte, waagrecht, Hutschiene verstellbar, 12 PLE
    EAN-Nr.
    3250616142107
    E-nr.
    822 892 274
    VPE
    1 St.
    Rabattgruppe
    F1
    • univers N Innen­aus­bau­system

    Baustein Hager univers N 225×250mm REG waagrecht Hutschiene verstellbar 12 PLE UD11B6

    Preis*
    CHF 90.80
    / St. *
    CHF 90.80
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Baustein Hager univers N 225×250mm REG waagrecht Hutschiene verstellbar 12 PLE

    UD11B6

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Kabel­füh­rung für Gehäu­se/Schränke 3 product.page.accessories.products-available
    • Vertei­ler­bau­gruppe mit Berüh­rungs­schutz 1 product.page.accessories.products-available
    • Monta­ge­zu­behör 2 product.page.accessories.products-available
    • Abdeck­leiste 3 product.page.accessories.products-available
    • FI-/LS-­Schalter elek­tro­me­cha­nisch 2 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Kabel­füh­rung für Gehäu­se/Schränke
    • Vertei­ler­bau­gruppe mit Berüh­rungs­schutz
    • Monta­ge­zu­behör
    • Abdeck­leiste
    • FI-/LS-­Schalter elek­tro­me­cha­nisch
    • UZ51A1

      Leitungskanal, universN, 78x31mm, 1feldig

      CHF 14.40  / St.*
    • UZ50A1

      Leitungskanalhalter, universN, mit Befestigungsschrauben, Set = 2 Stück

      CHF 9.80  / St.*
    • UT50C

      Deckel für Kabelkanal, universN, 78x31mm, 2m lang

      CHF 18.25  / St.*
    • UD01F1

      Baustein, universN, 2x 75x250mm, leer

      CHF 51.60  / St.*
    • UZ25V2

      Leitungsklammer, universN, klein, 20 Teile

      CHF 29.70  / St.*
    • UZ05A1

      Haubenturm-Erhöhung der Einbautiefe um 15mm, universN, Inhalt 4 Stück

      CHF 7.30  / St.*
    • S35V

      Abdeckstreifen, univers Z, 1000 mm, ohne Markierung

      CHF 24.25  / St.*
    • S35S

      Abdeckstreifen, univers Z, 219 mm, für 12 PLE, brechbar

      CHF 3.70  / St.*
    • ZZ35S

      Abdeckstreifen, sperrbar, Breite 12 PLE, für NAR-Haube mit 216mm Geräteschlitz

      CHF 5.15  / St.*
    • ADM463QC

      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 6kA C-13A 30mA Typ A QC/QB

      CHF 229.00  / St.*
    • ADS913QC

      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-13A 30mA Typ A QC&QB

      CHF 145.00  / St.*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      225 mm
    • Breite
      250 mm
    • Tiefe
      125 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Reihen
      1
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      12
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunst­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Produkt­farbe
      Rein­weiss
    Nur für den internen Gebrauch
    • Anzahl der 75 mm Schritte je Feld
      3

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UD11B6
    PDF
    Hager RoHS Report UD11B6
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild UD11B6 | Hager Schweiz

      Produktbild UD11B6

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt UD11B6 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt UD11B6

      Baustein,universN,225x250mm,für Reiheneinbaugeräte,1x12 PLE,verstellbare Hutsch.

      PDF
    • Normen & Umweltinformationen

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    product.page.accessories.see-more

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      US31A2 - Berührungsschutzabdeckung Hager univers N 450×250mm f.Reiheneinbaugeräte 3×12PLE
      US31A2
      Berührungsschutzabdeckung, universN, 450x250mm, 3x 12PLE
      Preis*
      CHF 44.10
      / St. *
      CHF 44.10
      / St. *
    • 2
      UE32E0A - Baustein Hager univers N 450×500mm für Sammelschiene Abstand 60mm waagrecht
      UE32E0A
      Baustein, universN, 450x500mm, für Sammelschienensystem 60mm, 4 polig, waag.
      Preis*
      CHF 202.00
      / St. *
      CHF 202.00
      / St. *
    • 3
      UE31F0 - Baustein Hager univers N 450×250mm für Sammelschiene Abstand 60mm senkrecht
      UE31F0
      Baustein, universN, 450x250mm, für Sammelschienensystem 60mm, 3 polig, senkrecht
      Preis*
      CHF 160.50
      / St. *
      CHF 160.50
      / St. *
    • 4
      UE51K0 - Baustein Hager univers N 750×250mm für Sammelschienensystem 185mm waagrecht
      UE51K0
      Baustein, universN, 750x250mm, für Sammelschienensystem 185mm, 3 polig, waag.
      Preis*
      CHF 438.00
      / St. *
      CHF 438.00
      / St. *
    • 5
      UZ00VL - Verbindungslasche, universN, zum Verbinden von Tragschienen,10Stück
      UZ00VL
      Verbindungslasche, universN, zum Verbinden von Tragschienen, 10Stück
      Preis*
      CHF 40.60
      / St. *
      CHF 40.60
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group