The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • UD11B4
    Baustein Hager univers N, für Reiheneinbaugeräte, waagrecht, 10 PLE
    EAN-Nr.
    3250616141117
    E-nr.
    822 892 024
    VPE
    1 Stück

    Baustein Hager univers N 225×250mm für Reiheneinbaugeräte waagrecht 10 PLE UD11B4

    Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst

    Folgeprodukte:

    UD11B1

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Baustein Hager univers N 225×250mm für Reiheneinbaugeräte waagrecht 10 PLE

    UD11B4

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Abdeck­leiste 2 Produkte verfügbar
    • Monta­ge­zu­behör 1 Produkte verfügbar
    • FI-/LS-­Schalter elek­tro­me­cha­nisch 3 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Abdeck­leiste
    • Monta­ge­zu­behör
    • FI-/LS-­Schalter elek­tro­me­cha­nisch
    • S35V

      Abdeckstreifen, univers Z, 1000 mm, ohne Markierung

      CHF 24.25  / Stück*
    • ZZ35S

      Abdeckstreifen, sperrbar, Breite 12 PLE, für NAR-Haube mit 216mm Geräteschlitz

      CHF 5.15  / Stück*
    • UZ05A1

      Haubenturm-Erhöhung der Einbautiefe um 15mm, universN, Inhalt 4 Stück

      CHF 7.30  / Stück*
    • ADM463QC

      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 6kA C-13A 30mA Typ A QC/QB

      CHF 229.00  / Stück*
    • ADS913QC

      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-13A 30mA Typ A QC&QB

      CHF 145.00  / Stück*
    • ADZ363QC

      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 3-3x1PN 6kA C-13A 30mA Typ A QC/QB

      CHF 286.00  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      225 mm
    • Breite
      250 mm
    • Tiefe
      125 mm
    • Anzahl Einheiten
      20
    Ausstat­tung
    • Anzahl Reihen
      1
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      10
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunst­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Produkt­farbe
      Rein­weiss
    Nur für den internen Gebrauch
    • Anzahl der 75 mm Schritte je Feld
      3

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UD11B4
    PDF
    Hager RoHS Report UD11B4
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild UD11B4 | Hager Schweiz

      Produktbild UD11B4

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UD11B4 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt UD11B4

      Baustein,universN,225x250mm, für Reiheneinbaugeräte waagerecht,1x10 PLE

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group