![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Heizungsaktor 6-fach KNX, 230V/24V, Triac TYF656T
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Technische Merkmale
-
BussystemKNX
-
Mehrphasenbetriebfür 1 Phasenbetrieb
-
Anzahl Module4
-
Taste / Tasterknopfmit Programmiertaste und roter Programmier-LED
-
Number of binary inputs0
-
Frequenz50/60 Hz
-
Hilfsspannung110…230 V AC
-
Betriebsspannung über Bus21…32 V DC
-
Schaltspannung24…230 V
-
Max. schakelstroom (cos phi = 0,6)1.5 A
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom1 W
-
Verlustleistung pro Spule0.4 W
-
Busankopplermit integriertem Busankoppler
-
BusanschlussBusanschluss über Anschlussklemme
-
Unterstützten Einstellmodussystem
-
Busankopplung inklusiveJa
-
Modulare ErweiterungsmöglichkeitNein
-
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertriebmit Schraubklemmen
-
SchutzartIP20
-
Betriebstemperatur-5…45 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-20…70 °C
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild TYF656T
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung für TYF656T
TYF656T_6LE000480A
PDF452 KB -
Technische Broschüre
domovea – der Grundstein für das Smart Home
Hager_CH_domovea_expert_DE
PDF4 MB -
Katalog
Katalog 6 - Gebäudesystemtechnik KNX, Automatisierung, Türsprechanlagen
PDF90 MB -
KNX Produktdatenbank
Produktdatenbank für TYF656T
PS_TYF656T
KNXPROD137 KBProduktdatenbank für TYF656T
ETS Database for TYF656T
VD4133 KB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung für TYF656T
PD_TYF656T_ETS_DE
PDF4 MB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com