The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Universal-Dimmaktor 4-fach KNX, 4x300W, ESL/LED, kombinierbar
TYA664AN
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Technische Merkmale
-
-
Mehrphasenbetrieb
zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet
-
Softanlauf
lampenschonender Softanlauf
-
-
-
Bedienung
Handbetätigung auch ohne Bus möglich z. B. auf Baustelle
-
Handschalter / -taster
Wahlschalter für Hand-/Busbetrieb und Lasteinstellung
-
-
Eingangsspannung
230 V AC
-
Betriebsspannung über Bus
21…32 V DC
-
Stromaufnahme Bus (Datentransfer)
< 2.4 mA
-
Sicherung
Überhitzungsschutz (Anzeige über LED)
-
Breite Reiheneinbaugerät (REG)
8 TE
-
Dimmbare, konventionelle Trafos
je Kanal 300 VA
-
Schaltleistung Glühlampen
5 / 300 W
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom
0.35 W
-
Verlustleistung pro Spule
1 W
-
Elektronische Trafos
je Kanal 300 W
-
Versorgungsspannung
230 V +10% / -15%
-
Farbe
lichtgrau RAL 7035
-
Dimmbare Energiesparlampen
je Kanal 60 W
-
Leistung Energiesparlampen
60W
-
Max. Anzahl von LED/ESL Lampen
8
-
Dimmbare LED-Lampen
je Kanal 60 W
-
Dimmbare 230 V LED-Lampen
je Kanal 60 W
-
-
Max. Glühlampenlast
300 W
-
230 V Glüh- und Halogenlampen
je Kanal 300 W
-
-
Leiterquerschnitt (flexibel)
0.75…2.5 mm²
-
Leiterquerschnitt (starr)
0.75…2.5 mm²
-
Busankoppler
mit integriertem Busankoppler
-
Busanschluss
Busanschluss über Anschlussklemme
-
Unterstützten Einstellmodus
system
-
Busankopplung inklusive
Ja
-
Bussystem-Dimmaktor Ausführung
Steuerbaustein
-
Modulare Erweiterungsmöglichkeit
Nein
-
Dimmprinzip
Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend
-
geräuscharm
sehr geräuscharm
-
Vor Ort-/Handbedienung
Ja
-
Betriebstemperatur
-5…45 °C
-
Lager-/Transporttemperatur
-20…70 °C
-
Haupt-Designlinie
KNX
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.