![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Universal-Dimmaktor 1-fach KNX, 1x600W, ESL/LED TYA661B
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an den Grosshandel.
Technische Merkmale
-
MontageartREG
-
Busmodul abnehmbarNein
-
Mehrphasenbetriebzum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet
-
Softanlauflampenschonender Softanlauf
-
Anzahl Module4
-
Mit LED-AnzeigeJa
-
Meldeleuchteja
-
BedienungHandbetätigung auch ohne Bus möglich z. B. auf Baustelle
-
Handschalter / -tasterWahlschalter für Hand-/Busbetrieb und Lasteinstellung
-
Frequenz50/60 Hz
-
Nennstrom4 mA
-
Hilfsspannung230 V AC
-
Eingangsspannung230 V AC
-
Betriebsspannung über Bus21…32 V DC
-
Stromaufnahme Bus (Datentransfer)< 2.3 mA
-
SicherungÜberhitzungsschutz (Anzeige über LED)
-
Breite Reiheneinbaugerät (REG)4 TE
-
Dimmbare, konventionelle Trafos600 VA
-
Schaltleistung Glühlampen600 W
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom320 mW
-
Verlustleistung pro Spule180 mW
-
Elektronische Trafos300 W
-
Dimmbare Energiesparlampen120 W
-
Leistung Energiesparlampen120W
-
Anzahl dimmbare 230 V LED-Lampenmax. 10
-
Max. Anzahl von LED/ESL Lampen10
-
Dimmbare LED-Lampen60 W
-
Dimmbare 230 V LED-Lampenje Kanal 60 W
-
Leistung LED120 W
-
230 V Glüh- und Halogenlampen600 W
-
Lastartuniversal
-
Leiterquerschnitt (flexibel)0.75…2.5 mm²
-
Leiterquerschnitt (starr)0.75…2.5 mm²
-
Busankopplermit integriertem Busankoppler
-
BusanschlussBusanschluss über Anschlussklemme
-
Unterstützten Einstellmodussystem
-
Busankopplung inklusiveJa
-
Bussystem-Dimmaktor AusführungSteuerbaustein
-
Modulare ErweiterungsmöglichkeitNein
-
DimmprinzipPhasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend
-
geräuscharmsehr geräuscharm
-
Vor Ort-/HandbedienungJa
-
SchutzartIP20
-
Betriebstemperatur-5…45 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-20…70 °C
-
Haupt-DesignlinieKNX
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild TYA661B
-
KNX Produktdatenbank
Produktdatenbank für TYA661B
VD5343 KBProduktdatenbank für TYA661B
KNXPROD231 KB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung für TYA661B
PDF4 MB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com