![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Rollladenaktor 4fach, 6A /24V DC, KNX TYA624B
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Rollladenausgänge KNX komfort 4-fach, 24 V
Technische Merkmale
-
BussystemKNX
-
Anzahl von Jalousie-/Rollladenausgängen4
-
MontageartREG
-
Busmodul abnehmbarNein
-
Anzahl Module4
-
Meldeleuchteja
-
Handschalter / -taster4 Handbedientasten für Auf/Ab pro Kanal/Gerät
-
Nennstrom6 A
-
Betriebsspannung über Bus21…32 V DC
-
Systemspannung30V DC über Bus
-
Stromaufnahme Bus (Datentransfer)5.2 mA
-
Stromaufnahme Bus (Ruhe)4 mA
-
Anzahl Eingangsstromkreise0
-
max. Schaltstrom6 A
-
Schaltstrom bei 24 V=max. 6 A
-
Breite Reiheneinbaugerät (REG)4 TE
-
Höhe90 mm
-
Schaltleistung bei 230 V in AC1144 W
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom2 W
-
Farbelichtgrau
-
Leiterquerschnitt (flexibel)0.75…2.5 mm²
-
Leiterquerschnitt (starr)0.75…2.5 mm²
-
Kontaktanzahl4
-
Busankopplermit integriertem Busankoppler
-
BusanschlussBusanschluss über Anschlussklemme
-
Unterstützten Einstellmodussystem
-
Busankopplung inklusiveJa
-
Modulare ErweiterungsmöglichkeitNein
-
SchutzartIP20
-
Betriebstemperatur-5…45 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-20…70 °C
-
Haupt-DesignlinieKNX
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild TYA624B
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung für TYA624B
PDF622 KB -
Technische Informationen
Technische Information für TYA624B
PDF598 KB -
KNX Produktdatenbank
Produktdatenbank für TYA624B
VD51004 KBProduktdatenbank für TYA624B
KNXPROD466 KB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung für TYA624B
PDF5 MB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für TYA624B
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für TYA624B
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com