The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Schalt-/Jalousieaktor 8/4-fach KNX, 16A, C-Last, mit Handbedienung ohne Bus
TYA608D
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Technische Merkmale
-
Mehrphasenbetrieb
zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet
-
-
Handschalter / -taster
Handbedientasten für Ein/Aus (Auf/Ab) sowie Busfunktion Ein/Aus pro Kanal/Gerät
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue
230 V
-
-
Betriebsspannung über Bus
21…32 V DC
-
Systemspannung
30V DC über Bus
-
Stromaufnahme Bus (Datentransfer)
15 mA
-
Stromaufnahme Bus (Ruhe)
9 mA
-
Anzahl Eingangsstromkreise
0
-
Maximaler Durchgangsstrom
16 A
-
-
-
Breite Reiheneinbaugerät (REG)
6 TE
-
-
Max. Last für elektronische Trafos
1200 W
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom
8 W
-
Ausgangsleistung
2300 W
-
Max. Schaltleistung
11500 W
-
konventionelle Trafos
1600 VA
-
Elektronische Trafos
1200 W
-
Leuchtstofflampen mit EVG
20 x 36 W
-
Leuchtstofflampen unkompensiert
1200 VA
-
Energiesparlampen
12 x 23 W
-
Leistung Energiesparlampen
18x23W
-
Max. Leuchtstofflampenlast (Serienschalt.)
20 x 36 W
-
Leuchtstofflampen parallelkompensiert
1500 W /200 µF
-
Max. Anzahl von LED/ESL Lampen
18
-
-
Max. Glühlampenlast
2300 W
-
-
230 V Halogenlampen
2300 W
-
230 V Glüh- und Halogenlampen
2300 W
-
Leiterquerschnitt (flexibel)
0.75…2.5 mm²
-
Leiterquerschnitt (starr)
0.75…2.5 mm²
-
Busankoppler
mit integriertem Busankoppler
-
Busanschluss
Busanschluss über Anschlussklemme
-
Unterstützten Einstellmodus
system
-
Busankopplung inklusive
Ja
-
Modulare Erweiterungsmöglichkeit
Nein
-
Betriebstemperatur
-5…45 °C
-
Lager-/Transporttemperatur
-20…70 °C
-
Haupt-Designlinie
KNX
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.