Schalt-/Jalousieaktor 6/3fach,4A, KNX TYA606A
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
MontageartREG
-
Mehrphasenbetriebzum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet
-
Anzahl Module4
-
Handschalter / -tasterHandbedientasten für Ein/Aus (Auf/Ab) sowie Busfunktion Ein/Aus pro Kanal/Gerät
-
Taste / Tasterknopfmit beleuchteter Programmier-Taste
-
Nennstrom4 A
-
Betriebsspannung über Bus21…32 V DC
-
Ausgangsspannung230 V~
-
Systemspannung30V DC über Bus
-
Stromaufnahme Bus (Datentransfer)4 mA
-
Stromaufnahme Bus (Ruhe)3 mA
-
Anzahl Eingangsstromkreise0
-
Maximaler Durchgangsstrom4 A
-
Schaltstrom bei cos φ = 0,8max. 4 A
-
Tiefe65 mm
-
Breite Reiheneinbaugerät (REG)4 TE
-
Höhe90 mm
-
Max. Last für elektronische Trafos800 W
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom1 W
-
Ausgangsleistung800 W
-
konventionelle Trafos800 VA
-
Elektronische Trafos800 W
-
Farbelichtgrau
-
Energiesparlampen6 x 23 W
-
Leistung Energiesparlampen6x23W
-
Max. Leuchtstofflampenlast (Serienschalt.)12 x 36 W
-
Max. Anzahl von LED/ESL Lampen6
-
Leistung LED72 W
-
Max. Glühlampenlast800 W
-
230 V Glühlampen800 W
-
230 V Halogenlampen800 W
-
230 V Glüh- und Halogenlampen800 W
-
Leiterquerschnitt (flexibel)0.75…2.5 mm²
-
Leiterquerschnitt (starr)0.75…2.5 mm²
-
Busankopplermit integriertem Busankoppler
-
BusanschlussBusanschluss über Anschlussklemme
-
Unterstützten Einstellmodussystem
-
Busankopplung inklusiveJa
-
Modulare ErweiterungsmöglichkeitNein
-
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertriebmit Steckklemmen
-
SchutzartIP20
-
REACH-konformNein
-
RoHS-konformJa
-
HalogenfreiNein
-
Betriebstemperatur-5…45 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-20…70 °C
-
Haupt-DesignlinieKNX
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild TYA606A
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung für TYA606A
PDF1 MB -
Technische Broschüre
Neue KNX-Aktoren: Mehr Funktionen für Zweck- und Wohnbau
Hager_CH_KNX_Aktoren_DE.pdf
PDF1 MBdomovea – der Grundstein für das Smart Home
Hager_CH_domovea_expert_DE
PDF4 MB -
Katalog
Katalog 6 - Gebäudesystemtechnik KNX, Automatisierung, Türsprechanlagen
PDF90 MB -
KNX Produktdatenbank
Produktdatenbank für TYA606A
VD51 MBProduktdatenbank für TYA606A
KNXPROD646 KB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung für TYA606A
PDF10 MB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für TYA606A
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für TYA606A
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB -
PEP Dokument
Umwelt-Produktdeklaration (PEP) für TYA606A
PDF311 KBUmwelt-Produktdeklaration (PEP) für TYA606A
PDF307 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com