The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Schaltaktor 1fach,10A / 230V~, UP, KNX easy
TXB601B
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Technische Merkmale
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue
230 V
-
-
Max. Schaltleistung bei
230 V AC
-
Betriebsspannung über Bus
21…32 V DC
-
Systemspannung
30V DC über Bus
-
Stromaufnahme Bus (Datentransfer)
7 mA
-
Stromaufnahme Bus (Ruhe)
5 mA
-
Anzahl Eingangsstromkreise
0
-
Maximaler Durchgangsstrom
10 A
-
-
-
Schaltstrom bei cos φ = 0,8
max. 10 A
-
Haltestrom in AC1 für den Kontakt Stromverlauf oder zone 1
10 A
-
Höhe installiertes Produkt
44 mm
-
Abmessungen (dxH)
44x43x22 mm
-
Breite Reiheneinbaugerät (REG)
0 TE
-
-
Max. Last für elektronische Trafos
600 W
-
Schaltleistung
max. 600 W
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom
0.6 W
-
-
Max. Schaltleistung
600 W
-
konventionelle Trafos
600 VA
-
Elektronische Trafos
600 W
-
Leuchtstofflampen mit EVG
6 x 58 W
-
Energiesparlampen
5 x 15 W
-
Leistung Energiesparlampen
5 x 15W
-
Max. Leuchtstofflampenlast (Serienschalt.)
6 x 58W
-
Max. Glühlampenlast
600 W
-
-
230 V Halogenlampen
600 W
-
230 V Glüh- und Halogenlampen
600 W
-
Leiterquerschnitt (flexibel)
0.5…2.5 mm²
-
Leiterquerschnitt (starr)
0.5…2.5 mm²
-
-
-
Busankoppler
mit integriertem Busankoppler
-
Anschlussart
mit Schraubklemmen
-
Unterstützten Einstellmodus
system
-
Busankopplung inklusive
Ja
-
Dose
Einbau in UP- oder wassergeschützte Abzweigdose
-
Modulare Erweiterungsmöglichkeit
Nein
-
Betriebstemperatur
-5…45 °C
-
Lager-/Transporttemperatur
-20…70 °C
-
Haupt-Designlinie
KNX
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.