Universal-Dimmaktor 4-fach KNX easy, 4x300W, ESL/LED, kombinierbar TXA664AN
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an den Grosshandel.
Technische Merkmale
-
MontageartREG
-
Mehrphasenbetriebzum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet
-
Softanlauflampenschonender Softanlauf
-
Anzahl Module8
-
Meldeleuchteja
-
BedienungHandbetätigung auch ohne Bus möglich z. B. auf Baustelle
-
Handschalter / -tasterWahlschalter für Hand-/Busbetrieb und Lasteinstellung
-
Frequenz50/60 Hz
-
Nennstrom5200 mA
-
Hilfsspannung230 V AC
-
Eingangsspannung230 V AC
-
Betriebsspannung über Bus21…32 V DC
-
Systemspannung30V DC über Bus
-
Stromaufnahme Bus (Datentransfer)< 2.4 mA
-
Sicherungkurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), Überhitzungsschutz (Anzeige über LED)
-
Breite Reiheneinbaugerät (REG)8 TE
-
Dimmbare, konventionelle Trafosje Kanal 300 VA
-
Schaltleistung Glühlampen5 / 300 W
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom0.35 W
-
Verlustleistung pro Spule1 W
-
Dimmleistung5 / 300 W
-
Elektronische Trafosje Kanal 300 W
-
Versorgungsspannung230 V +10% / -15%
-
Farbelichtgrau
-
Anzahl Energiesparlampenje Kanal max. 8
-
Dimmbare Energiesparlampenje Kanal 60 W
-
Leistung Energiesparlampen60W
-
Anzahl dimmbare 230 V LED-Lampenje Kanal max. 8
-
Max. Anzahl von LED/ESL Lampen8
-
Dimmbare LED-Lampenje Kanal 60 W
-
Leistung LED60 W
-
Max. Glühlampenlast300 W
-
230 V Glüh- und Halogenlampenje Kanal 300 W
-
Lastartuniversal
-
Leiterquerschnitt (flexibel)0.75…2.5 mm²
-
Leiterquerschnitt (starr)0.75…2.5 mm²
-
Busankopplermit integriertem Busankoppler
-
BusanschlussBusanschluss über Anschlussklemme
-
Unterstützten Einstellmodussystem
-
Busankopplung inklusiveJa
-
Anzahl der Ausgänge4
-
Bussystem-Dimmaktor AusführungSteuerbaustein
-
NebenstelleneingangNein
-
Leistungszusatz verwendbarNein
-
Modulare ErweiterungsmöglichkeitNein
-
DimmprinzipPhasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend
-
geräuscharmsehr geräuscharm
-
Vor Ort-/HandbedienungJa
-
SchutzartIP20
-
Betriebstemperatur-5…45 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-20…70 °C
-
Haupt-DesignlinieKNX
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild TXA664AN
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung für TXA664AN
PDF7 MB -
Technische Informationen
Technische Information für TXA664AN
PDF733 KB -
KNX Produktdatenbank
Produktdatenbank für TXA664AN
KNXPROD221 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für TXA664AN
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für TXA664AN
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB -
PEP Dokument
Umwelt-Produktdeklaration (PEP) für TXA664AN
PDF435 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com