Rollladen-/Jalousieaktor 8-fach KNX easy, 230V TXA628C
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an den Grosshandel.
Jalousie- und Rollladenausgang 8-fach, 230 V
Technische Merkmale
-
BussystemKNX
-
Anzahl von Jalousie-/Rollladenausgängen8
-
MontageartREG
-
Busmodul abnehmbarNein
-
Mehrphasenbetriebzum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet
-
Anzahl Module6
-
Meldeleuchteja
-
Handschalter / -taster8 Handbedientasten für Auf/Ab pro Kanal/Gerät
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Frequenz50/60 Hz
-
Nennstrom6 A
-
Hilfsspannung230…240 V AC
-
Betriebsspannung über Bus21…32 V DC
-
Systemspannung30V DC über Bus
-
Stromaufnahme Bus (Datentransfer)6 mA
-
Stromaufnahme Bus (Ruhe)4 mA
-
Anzahl Eingangsstromkreise0
-
max. Schaltstrom6 A
-
Schaltstrom bei cos φ = 0,6max. 6 A
-
Breite Reiheneinbaugerät (REG)6 TE
-
Höhe90 mm
-
Schaltleistung bei 230 V in AC11200 W
-
Farbelichtgrau
-
Leiterquerschnitt (flexibel)0.75…2.5 mm²
-
Leiterquerschnitt (starr)0.75…2.5 mm²
-
Kontaktanzahl8
-
Busankopplermit integriertem Busankoppler
-
BusanschlussBusanschluss über Anschlussklemme
-
Unterstützten Einstellmodussystem
-
Busankopplung inklusiveJa
-
Modulare ErweiterungsmöglichkeitNein
-
SchutzartIP20
-
Betriebstemperatur-5…45 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-20…70 °C
-
Haupt-DesignlinieKNX
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild TXA628C
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung für TXA628C
PDF1 MB -
KNX Produktdatenbank
Produktdatenbank für TXA628C
KNXPROD725 KB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung für TXA628C
PDF4 MB -
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für TXA628C
Declaration
PDF127 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für TXA628C
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für TXA628C
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com