![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Schaltaktor 6-fach KNX, 16A TXA206C
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Technische Merkmale
-
MontageartDIN-Schiene
-
Mehrphasenbetriebzum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet
-
Anzahl Module4
-
Meldeleuchteja
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 V
-
Nennstrom16 A
-
Betriebsspannung über Bus21…32 V DC
-
Systemspannung30V DC über Bus
-
Anzahl Eingangsstromkreise0
-
Maximaler Durchgangsstrom16 A
-
Nennstrom16 A
-
Max. Last für elektronische Trafos1200 W
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom12 W
-
Ausgangsleistung2300 W
-
Max. Schaltleistung8625 W
-
Farbesteingrau
-
Max. Leuchtstofflampenlast (Serienschalt.)20 x 36 W
-
Max. Glühlampenlast2300 W
-
Busankopplermit integriertem Busankoppler
-
BusanschlussBusanschluss über Anschlussklemme
-
Busankopplung inklusiveJa
-
Anzahl der Ausgänge6
-
Funk bidirektionalNein
-
Modulare ErweiterungsmöglichkeitNein
-
SchutzartIP20
-
Betriebstemperatur0…45 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-20…70 °C
-
Haupt-DesignlinieKNX
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild TXA206C
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung für TXA206C
PDF1 MB -
KNX Produktdatenbank
Produktdatenbank für TXA206C
Logiciel d'application ETS du TXA206
VD2465 KB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung für TXA206C
PDF852 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com