![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Trennwand für Kanäle ohne C-Profil zu BRS/FWKP ab Höhe 85mm aus Stahlblech TWS90VERZ
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
MontageartGerastet
-
Antibakterielle BehandlungNein
-
ProduktkompatibilitätTWS/BRS/BRSN
-
Kanalhöhe90 mm
-
Länge2000 mm
-
WerkstoffStahl
-
WerkstoffgruppeStahl
-
Oberflächeverzinkt
-
Europäische Direktive RoHsfreiwillige übereinstimmung
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild TWS90VERZ
-
Tool
Programmier/Inbetriebnahmesoftware für TWS90VERZ
MSI0 -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für TWS90VERZ
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBSchadstoff-Richtlinien für TWS90VERZ
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com