The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Funk UP Jalousie 2fach Eingänge/ 1 fach Ausgang, quicklink
TRB521
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Technische Merkmale
-
-
Anzahl von Jalousie-/Rollladenausgängen
1
-
-
-
Funktion
Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
-
Lichtszenen
Speicherung von Szenen sperrbar, Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte
-
Quicklink-Funktionen
quicklink Funktionen: Jalousie, 2 Szenen, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster
-
Schaltart / Variante
mit 2 mechanisch und elektronisch gegeneinander verriegelten Relaiskontakten
-
-
-
Taste / Tasterknopf
mit Konfigurations- und Funktions-Taste
-
Funkprotokoll
KNX-Funk
-
Empfänger-Kategorie
2
-
Versorgungsspannungsart
AC
-
Betriebsspannung
230 V AC
-
Anzahl Eingangsstromkreise
2
-
-
Abmessungen (Ø x H)
53 x 27 mm
-
Funk Empfangsfrequenz
868.3 MHz
-
Schaltleistung bei 230 V in AC1
1150 W
-
Funk Sendeleistung
< 10 mW
-
Eingangs-Abtastspannung
je Kanal 5 V
-
LED
mit Konfigurations- und Funktions-LED
-
Montageart
für den Einbau hinter UP-Einsätzen
-
Leiterquerschnitt
0.5…2.5 mm²
-
Anschlussart
mit Schraub-Liftklemmen
-
Busanschluss
Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System
-
Anschlussart
Schraubtechnik
-
Binär-Leitungslänge verlängerbar auf
max. 5 m
-
Binär-Leitungslänge
≈ 20 cm
-
Lamellenverstellung bei Signaldauer
< 1 s
-
Programmieren
werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige
-
Busankopplung inklusive
Nein
-
-
Anzahl quicklink Verknüpfungen
max. 20 Sender/Empfänger
-
-
Transmitter duty cycle
1 %
-
Umschaltzeit bei Richtungswechsel
< 0.6 s
-
Betriebstemperatur
0…45 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.